c1250 n6c generator

QSV91 для коммерческих промышленных систем высокой мощности

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Неприменимо

Области применения

Коммерческие промышленные системы высокой мощности

Общие сведения:

Генераторы Cummins®, работающие на обедненном газе, представляют собой полностью интегрированные системы энергоснабжения, использующие ультрасовременную техологию, которая обеспечивает оптимальную производительность и эффективное использование топлива для предоставления резервной, непрерывной и пиковой мощности, а также комбинированного производства электроэнергии и тепла.

Конструкция: 4-тактный, V-образный с турбонаддувом и низкотемпературным последовательным охлаждением.

Диаметр цилиндра: 180 мм (7,09 дюйма).

Ход поршня: 200 мм (7,87 дюйма).

Рабочий объем: 91,6 литра (5590 дюймов3).

Блок цилиндров: чугунный, V-образный с углом развала 18 град.

Синхронный генератор зарядки аккумуляторной батареи: нет.

Напряжение: 24 В, отрицательное заземление зажигания.

Топливная система: обедненная смесь.

Система зажигания: с индивидуальной катушкой на каждой свече.

Тип воздухоочистителя: сменный патрон сухого типа.

Типы фильтра смазочного масла: полнопоточный и перепускной фильтры.

Сапун: с фильтром.

Модель генератора Частота, Гц Ratings (kW / kVA) Спецификация
C1250 N6C 50 1540-2000 кВт S-1463
C1540 N6C 60 S-1463
C1540N5C 50 S-1463
C1700 N6 50 S-1624
C1750 N6C 50 S-1463
C1750N5C 50 S-1463
C2000 N6C 50 S-1463
C2000N5C 50 S-1463

Двигатель большой мощности Cummins® — прочный 4-тактный двигатель внутреннего сгорания, работающий на обедненном газе и использующий полностью автономную электронную систему управления и мониторинга двигателя.

Выбросы отработавших газов — основанная на использовании обедненной смеси технология сокращает уровни выбросов оксидов азота до 250 мг/Нм3 (0,5 г/л.с.·ч).

Возможность эксплуатации на различных видах топлива — способность работать на природном газе и альтернативном газообразном топливе с низкими значениями БТЕ и различными метановыми числами (MN).

Генератор с постоянным магнитом (PMG) — обеспечивает расширенную способность запуска мотора и отключения короткого замыкания.

Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров обеспечивают селективное увеличение напряжения и температуры за счет обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низкое амплитудное искажение с нелинейными нагрузками, возможность отключения короткого замыкания, изоляцию класса F или Н (подробные данные см. в спецификации синхронного генератора), термометры сопротивления подшипника и статора, а также противоконденсатный нагреватель. Усиленная механическая конструкция для использвания в коммунальных системах параллельно с ненадежной сетью.

Система управления — средство управления генераторной установкой PowerCommand 3.3 представляет собой стандартное оборудование и обеспечивает интеграцию всей генераторной системы, в том числе полноценную возможность параллельного функционирования в сети или в режиме распределения нагрузки, точную стабилизацию частоты и напряжения, отображение сообщений об аварийной ситуации и состоянии, защиту AmpSentry™, измерения на выходе, автоматическое выключение при обнаружении неисправности и панель с пользовательским интерфейсом, установленную на генераторе. Кроме того, для некоторых моделей доступны опциональные системы управления и дистанционные пульты операторов, совместимые с электросетевыми стандартами.

Система охлаждения — генераторная установка располагает возможностью взаимодействия с удаленным радиатором или теплообменником.

Гарантия и обслуживание — поддержка всеобъемлющей гарантии и глобальной дистрибьюторской сети, которая обеспечивает все уровни обслуживания: от запасных деталей и до программ гарантии исполнения.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!