qsk60

QSK60 для коммерческих промышленных систем высокой мощности

Частота (Гц) 50 60
Сертификация TA Luft 4g, EPA Tier 4F, EPA Tier 2, TA Luft 2g, EPA Tier 4i
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 1408-2500 1760-3125

Области применения

Коммерческие промышленные системы высокой мощности Коммерческие промышленные системы Центры обработки данных

Общие сведения:

Данная коммерческая генераторная установка Cummins® представляет собой полностью интегрированную систему питания, обеспечивающую оптимальную производительность, надежность и универсальность для стационарного резервного, основного и непрерывного энергоснабжения.

  • Конструкция: 4-тактный, V-образный, с турбонаддувом и низкотемпературным и последовательным охлаждением
  • Диаметр цилиндра: 158,8 мм
  • Ход поршня: 190 мм (7,48 дюйма)
  • Рабочий объем: 60,2 л (3673 дюйма3)
  • Блок цилиндров: чугунный, V-образный, 16 цилиндра
  • Емкость аккумуляторной батареи: 220 ампер при окружающей температуре от 0 °F до 32 °F (-18 °C до 0 °C)
  • Синхронный генератор зарядки аккумуляторной батареи: 40 ампер
  • Напряжение зажигания: 24 вольт, отрицательное заземление
  • Топливная система: прямой впрыск
  • Система зажигания: с индивидуальной катушкой на каждой свече
  • Тип воздухоочистителя: сменный патрон сухого типа
  • Типы фильтра смазочного масла: четыре навинчиваемых комбинированных полнопоточных и перепускных фильтра, использующих постоянный ток
  • Стандартная система охлаждения: радиатор для окружающей температуры 104 °F (40 °C)
Модель генератора Частота, Гц Непрерывная мощность, кВт/кВ·А Непрерывная мощность для центра обработки данных, кВ·А/кВт Управление спросом на электроэнергию, кВ·А/кВт Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Сертификация Спецификация
C1760 D5e 50 1600 / 1280 1600 / 1280 1760 / 1408 Дизельное топливо 2g TA Luft SS17-CPGK
C2000 D5e 50 1825 / 1460 1825 / 1460 2000 / 1600 Дизельное топливо 2g TA Luft SS17-CPGK
DQKAH 50 1400 / 1120 1825 1460 1825 / 1460 2000 / 1600 Дизельное топливо 2g TA Luft S-1645
C2000D5 (Unhoused) 50 1875 / 1500 1875 / 1500 2063 / 1650 Дизельное топливо SS17-CPGK
C2000D5 (Unhoused, ISO Container) 50 1875 / 1500 2063 / 1650 Дизельное топливо EA_T_CC_3_EN
C2250D5 (Unhoused, ISO Container) 50 2000 / 1600 2250 / 1800 Дизельное топливо EA_T_CC_3_EN
C2250D5 (Unhoused) 50 2000 / 1600 2000 / 1600 2250 / 1800 Дизельное топливо SS17-CPGK
DQKAG 50 1600 / 1280 2000 / 1600 2000 / 1600 2250 / 1800 Дизельное топливо 2g TA Luft S-1645
C2500D5A (Unhoused) 50 2250 / 1800 2250 / 1800 2500 / 2000 Дизельное топливо SS17-CPGK
DQKAJ 50 2250 / 1800 2000 / 1600 2500 / 2000 Дизельное топливо 2g TA Luft S-1645
C2500D5A (Unhoused, ISO Container) 50 2250 / 1800 2501 / 2000 Дизельное топливо 4g TA Luft EA_T_CC_3_EN
C2750D5BE 50 2500 / 2000 2500 / 2000 2750 / 2200 Дизельное топливо Tier 2 АООС S-6525
C2750D5B 50 2500 / 2000 2500 / 2000 2750 / 2200 Дизельное топливо NAS-6089-EN
DQKAD 60 1821 / 1450 2000 / 1600 2000 / 1600 2188 / 1750 Дизельное топливо Tier 2 АООС S-1627
DQKAA 60 2000 / 1600 2188 / 1750 Дизельное топливо Tier 4i АООС S-1514
DQKAB 60 2281 / 1825 2281 / 1825 Дизельное топливо EPA Tier 4F S-1514
DQKAE 60 2000 / 1600 2281 / 1825 2281 / 1852 2500 / 2000 Дизельное топливо Tier 2 АООС S-1627
C2000D6 60 2281 / 1825 2281 / 1825 2500 / 2000 Дизельное топливо SS17-CPGK
C2250D6A 60 2500 / 2000 2813 / 2250 Дизельное топливо SS17-CPGK
DQKAF 60 2500 / 2000 2281 / 1852 2812 / 2250 Дизельное топливо Tier 2 АООС S-1627
DQKAM 60 2500 / 2000 2281 / 1825 2813 / 2250 Дизельное топливо EPA Tier 4F S-1676
DQKAN 60 2183 / 2250 3125 / 2500 Дизельное топливо Tier 2 АООС NAS-5918-EN

Двигатель большой мощности Cummins — износостойкий, 4-тактный промышленный дизельный двигатель имеет надежную мощность, низкий уровень выбросов и оперативное реагирование на изменения нагрузки.

Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров располагают способностью запуска мотора, предлагающую возможность выбора, с помощью обмоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низким амплитудным искажением с нелинейными нагрузками и возможностью отключения короткого замыкания.

Генератор с постоянным магнитом (PMG) — обеспечивает расширенную способность запуска мотора и отключения короткого замыкания.

Система управления — стандартный цифровой блок управления PowerCommand® обеспечивает полную интеграцию системы генераторной установки, включая функцию автоматического дистанционного запуска и остановки, точную стабилизацию частоты и напряжения, отображение сигналов тревоги и сообщений о состоянии, релейную защиту AmpSentryTM, измерение выходного напряжения и автоматическое выключение при обнаружении неисправностей. Система также соответствует требованиям NFPA 110 уровня 1.

Система охлаждения — стандартные и усовершенствованные комплексные встроенные радиаторные системы, разработанные и протестированные на номинальные температуры окружающей среды, упрощают требования к конструкции объекта относительно отводимого тепла.

NFPA — генераторная установка принимает полную номинальную нагрузку за один этап в соответствии со стандартом NFPA 110 для систем уровня 1.

Соответствие требованиям безотказной работы — отвечает требованиям стандартов Tier III и IV для площадок центров обработки данных благодаря расчету на эксплуатацию модели в течение неограниченного времени при загрузке двигатель-генератора до потребления «N».

Гарантия и обслуживание — предоставление всеобъемлющей гарантии и наличие глобальной дистрибуторской сети.

Центр обработки данных (DCC) — применяется для непрерывной подачи питания с постоянной или переменной электрической нагрузкой в течение неограниченного времени в центрах обработки данных.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!