qsj5.9g

QSJ5.9G для промышленно-коммерческого назначения

Частота (Гц) 60
Сертификация АООС+
Тип топлива Природный газ/пропан
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 45-100 56-125

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Газовый двигатель - надежный 4-тактный двигатель с электрозажиганием Cummins QSJ5.9G обеспечивает высокую мощность. Электронное регулирование соотношения компонентов горючей смеси (воздух/топливо) обеспечивает оптимальную производительность двигателя и быстрое реагирование на изменение нагрузки.
  • Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров располагают опциональной способностью запуска мотора с помощью обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низким амплитудным искажением с нелинейными нагрузками и возможностью отключения короткого замыкания.
  • Система управления – Электронная система управления PowerCommand® 1.1 представляет собой стандартное оборудование, которое обеспечивает полную интеграцию систем генераторной установки, включая функции автоматического дистанционного запуска и остановки, точной регулировки частоты и напряжения, отображения аварийных сообщений и сообщений о состоянии, измерения выходных значений, автоматического выключения при выявлении неисправности и соответствия требованиям NFPA 110, уровень 1.
  • Система охлаждения — стандартная система охлаждения обеспечивает надежную работу при температуре окружающей среды до 50 °C (122 °F).
  • Кожухи – Кожух привлекательного внешнего вида имеет особую конструкцию, благодаря которой генератор обеспечивает самый низкий уровень шума в своем классе. Алюминиевый материал и долговечная порошковая краска обеспечивают лучшую антикоррозионную защиту. The generator set enclosure has been evaluated to withstand 180 MPH wind loads in accordance with ASCE7-10. The design has hinged doors to provide easy access for service and maintenance.
  • NFPA — генераторная установка принимает полную номинальную нагрузку за один этап в соответствии со стандартом NFPA 110 для систем уровня 1.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Сертификация Спецификация
C45N6 60 56 / 45 Природный газ/пропан АООС+ NAS-6092
C50N6 60 63 / 50 Природный газ/пропан АООС+ NAS-6092
C60N6 60 75 / 60 Природный газ/пропан АООС+ NAS-6092
C70N6 60 88 / 70 Природный газ/пропан АООС+ NAS-6092
C80N6 60 100 / 80 Природный газ/пропан АООС+ NAS-6092
C100N6 60 125 / 100 Природный газ/пропан АООС+ NAS-6092


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!