qsj2.4g generator

QSJ2.4G для промышленно-коммерческого назначения

Частота (Гц) 60
Сертификация АООС+
Тип топлива Природный газ/пропан
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 20-60 25-75

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Газовый двигатель - надежный 4-тактный двигатель с электрозажиганием Cummins QSJ2.4G обеспечивает высокую мощность. Электронное регулирование соотношения компонентов горючей смеси (воздух/топливо) обеспечивает оптимальную производительность двигателя и быстрое реагирование на изменение нагрузки.
  • Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров располагают опциональной способностью запуска мотора с помощью обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низким амплитудным искажением с нелинейными нагрузками и возможностью отключения короткого замыкания.
  • Система управления - электронная система управления PowerCommand® 1.1 представляет собой стандартное оборудование, которое обеспечивает полную интеграцию генераторной установки, включая функции автоматического дистанционного запуска и остановки, точной регулировки частоты и напряжения, отображения аварийных сообщений и сообщений о состоянии, измерения выходных значений, автоматического выключения при выявлении неисправности и соответствия требованиям NFPA 110 уровня 1.
  • Система охлаждения — стандартная система охлаждения обеспечивает надежную работу при температуре окружающей среды до 50 °C (122 °F).
  • Кожухи - кожух привлекательного внешнего вида имеет особую конструкцию, благодаря которой генератор является самым бесшумным в своем классе. Алюминиевый материал и долговечная порошковая краска обеспечивают лучшую антикоррозионную защиту. Прочная конструкция способна выдерживать скорость ветра до 150 миль в час, а интеллектуальная конструкция оснащена съемными панелями и сервисными дверцами, обеспечивающими удобный доступ для проведения обслуживания и ремонта.
  • NFPA — генераторная установка принимает полную номинальную нагрузку за один этап в соответствии со стандартом NFPA 110 для систем уровня 1.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Сертификация Спецификация
C36N6 60 45 / 36 Природный газ/пропан АООС+ NAS-5692
C40N6H 60 50 / 40 Природный газ/пропан АООС+ NAS-5706
C40N6 60 50 / 40 Природный газ/пропан АООС+ NAS-5692
C45N6H 60 56 / 45 Природный газ/пропан АООС+ NAS-5706
C50N6H 60 63 / 50 Природный газ/пропан АООС+ NAS-5706
C60N6H 60 75 / 60 Природный газ/пропан АООС+ NAS-5706
C20N6 60 25 / 20 Природный газ/пропан NAS-5692
C25N6 60 31 / 25 Природный газ/пропан АООС+ NAS-5692
C30N6 60 38 / 30 Природный газ/пропан АООС+ NAS-5692
C30N6H 60 38 / 30 Природный газ/пропан АООС+ NAS-5706
C36N6H 60 45 / 36 Природный газ/пропан АООС+ NAS-5706


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!