qsb7-g9 generator

QSB7-G9 для аренды

Частота (Гц) 60
Сертификация Tier 4F АООС
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 200 250
Основная мощность 180 225

Области применения

Арендные

Общие сведения:

Данный арендный пакет Cummins® представляет собой полностью интегрированную мобильную систему питания, которая обеспечивает оптимальную производительность, надежность и универсальность для резервного и основного и энергоснабжения.

Модель двигателя: QSB7-G9.

Спецификация синхронного генератора: UCI274F (208/240/480).

Класс Tier: Tier IV.

Конструкция: 4-тактный, однорядный с турбонаддувом и последовательным охлаждением.

Диаметр цилиндра: 107 мм (4,21 дюйма).

Ход поршня: 124,0 мм (4,88 дюйма).

Рабочий объем: 6,69 литра (408 дюймов3).

Блок цилиндров: чугунный, рядный, 6 цилиндров.

Емкость аккумуляторной батареи: 2 x 760 ССА.

Синхронный генератор зарядки аккумуляторной батареи: 70 А.

Напряжение зажигания: 24 В, отрицательное заземление.

Топливная система: высокого давления аккумуляторного типа с прямым впрыском.

Топливный фильтр: двойной навинчиваемый с водоотделителем.

Тип воздухоочистителя: 2-ступенчатый сухой сменный элемент с пылеэжектором.

Типы фильтра смазочного масла: одноступенчатый навинчиваемый полнопоточный.

Стандартная система охлаждения: радиатор для окружающей температуры 50 °C (122 °F).

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Сертификация Спецификация
C200D2RE 60 225 / 180 250 / 200 Tier 4F АООС NAS-5887-EN

Дизельные двигатели Cummins

  • Двигатели Cummins QSB7-G9 с сертификатами Tier IV Final АООС США и SIIIa ЕС соответствуют нормативам по выбросам без использования сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF).
  • Двухскоростной двигатель для работы при частоте 50 или 60 Гц.
  • Усовершенствованные блоки управления двигателем со встроенной системой нейтрализации выхлопных газов обеспечивают превосходную топливную экономичность при одновременном сокращении уровня выбросов.
  • Аккумуляторная топливная система высокого давления сокращает уровни шума и выбросов дыма для двигателя.
  • Система фильтрации воздуха Cummins Direct Flow™ улучшает управление воздушным потоком, увеличивает срок службы и
  • улучшает возможность обслуживания.
  • 2-ступенчатая фильтрация топлива с оптимальным отделением твердых частиц и воды.

Функции управления

  • Самая передовая, надежная и эффективная система управления генераторными установками на рынке в настоящее время.
  • PowerCommand 3.3© с технологией автоматического наброса нагрузки (MLD) позволяет эффективно адаптировать мощность в соответствии с различными требованиями по нагрузке. Генераторы с технологией MLD предусматривают возможность обмена информацией между параллельными генераторными установками.
  • Блоки управления обеспечивают точную стабилизацию частоты и напряжения, а также отображение сигналов тревоги и сообщений о состоянии в одном удобном пользовательском интерфейсе.

Средства управления двигателем

  • Указатель дваления масла и температуры охлаждающей жидкости.
  • Указатель уровня топлива, указатель уровня водного раствора мочевины (DEF) и указатель напряжения аккумуляторной батареи.
  • Счетчик моточасов.
  • Блок управления двигателя располагает возможностью дистанционного запуска.

Синхронные генераторы Stamford

  • 12-проводные переподключаемые синхронные генераторы, оснащеные переключателем напряжения.
  • Возбуждение от постоянных магнитов для повышения производительности в областях использования с нелинейными нагрузками.

Кожух арендного пакета

  • Распределительный щит с эксцентриковым затвором.
  • Шумоподавляющий запирающийся кожух с белым порошковым покрытием.
  • Топливный бак на 24 часов (75 % первичного питания) с указателем.
  • Единичное подъемное приспособление на крыше.
  • Система охлаждения, рассчитанная на температуру окружающей среды 50 °C (122 °F) при 100 % резервной мощности.
  • Комплектный резервуар для моторной жидкости.
  • 4-позиционный переключатель выбора напряжения (277/480, 139/240 или 120/208 В перем. тока 3 фазы или 120/240 В перем. тока 1 фаза).
  • Внешний источник питания (15 А, 120 В) — для нагревателя охлаждающей жидкости и зарядного устройства аккумуляторной батареи.
  • Удобно расположенные аналоговые указатели с подогревом.
  • Дисплей человеко-машинного интерфейса (ЧМИ).

Дополнительные средства арендного пакета

  • Опциональные вспомогательные соединения для топлива и DEF.
  • Прицепы с электрическим тормозом, сертифицированные DOT, с усиленным центральным подъемным, шаровым или штыревым сцепным устройством.
  • Прицепы с гидравлическим тормозом, сертифицированные DOT, с усиленным центральным подъемным, шаровым или штыревым сцепным устройством.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!