QSB5-G11

QSB5-G11 для аренды

Частота (Гц) 60Hz, 50Hz
Сертификация Stage IIIA ЕС, Tier 4F АООС
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 63-100 78-125
Основная мощность 50-90 63-113

Области применения

Арендные Мобильная мощность

Available Regions

США и Канада

Общие сведения:

Данный арендный пакет Cummins® Power Generation представляет собой полностью интегрированную мобильную систему питания, которая обеспечивает оптимальную производительность, надежность и универсальность для резервного и основного энергоснабжения.

Спецификации двигателя

Engine model QSB5-G11
Alternator data sheet UCI (208/240/480)
Tier rating Tier IV
Design 4 cycle, In-Line, turbocharged and after-cooled
Диаметр 107 mm (4.21 in.)
Ход 124.0 mm (4.88 in.)
Рабочий объем 405 liters (274.6 in3)
Cylinder bloc Cast iron, In-Line 4 cylinder
Battery capacity 2 x 760 cca
Battery charging alternator 70 amps
Starting voltage 24 volt, negative ground
Топливная система Direct injection HPCR system
Топливный фильтр Dual Spin on fuel filter with water separator
Air cleaner type 2-stage, dry replaceable element with dust ejector
Lube oil filter type(s) Single spin-on, full flow
Standard cooling system 120 F (49 C) ambient radiator

Alternator Specifications

Design Brushless, 4 pole, drip proof revolving field
Stator Double layer concentric, 2/3 winding pitch
Rotor Singe bearing, flexible disc
Insulation System Class H per NEMA MG1-
Standard temperature rise  
Exciter type  
Phase rotation  
Alternator cooling  
AC waveform total harmonic distortion  
Telephone influence factor (TIF)  
Telephone harmonic factor (THF)  

 

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Напряжение, В Сертификация Спецификация
C70D2RE  60Hz 78 / 63 87 / 70 480-600 Switchable Tier 4F АООС NAS-6311
C70D2RE 50Hz 63 / 50 78 / 63 240/208/480 Tier 4F АООС NAS-6311
C70D2RE 60Hz 78 / 63 87 / 70 240/208/480 Tier 4F АООС NAS-6311
C100D2RE 60Hz 113 / 90 125 / 100 480-600 Switchable Tier 4F АООС NAS-6299
C1000D2RE 50Hz 101 / 81 113 / 90 240/208/479 Tier 4F АООС NAS-6299
C1000D2RE 60Hz 113 / 90 125 / 100 240/208/480 Tier 4F АООС NAS-6299

Cummins Diesel Engines

• U.S. Tier IV Final and EU SIIIa certified Cummins QSB5G11 engines which meet emissions limits without the use of a diesel particulate filter (DPF)

• Dual speed engine for operation at 50 or 60 Hz • Advanced electronic engine controls with integrated aftertreatment system provide superior fuel efficiency while reducing emissions

• Аккумуляторная топливная система высокого давления сокращает уровни шума и выбросов дыма для двигателя.

• Система фильтрации воздуха Cummins Direct Flow™ улучшает управление воздушным потоком, увеличивает срок службы и улучшает возможность обслуживания.

• 2-ступенчатая фильтрация топлива с оптимальным отделением твердых частиц и воды.

Control Features

• Самая передовая, надежная и эффективная система управления генераторными установками на рынке в настоящее время.

• PowerCommand 3.3© с технологией автоматического наброса нагрузки (MLD) позволяет эффективно адаптировать мощность в соответствии с различными требованиями по нагрузке. MLD capable generators allow sharing of information among paralleled generator sets.

• Блоки управления обеспечивают точную стабилизацию частоты и напряжения, а также отображение сигналов тревоги и сообщений о состоянии в одном удобном пользовательском интерфейсе.

Engine Controls

• Oil pressure and coolant temperature gauge Fuel level gauge, Diesel Exhaust Fluid (DEF) level gauge and battery voltage gauge

• Digital Hour meter (5-digit read out) • Engine control module includes remote start capability

Stamford Alternators

• 12-проводные переподключаемые синхронные генераторы, оснащеные переключателем напряжения.

• Возбуждение от постоянных магнитов для повышения производительности в областях использования с нелинейными нагрузками.

Rental Package Enclosure

• Camlock & busbar distribution panel

• Шумоподавляющий запирающийся кожух с белым порошковым покрытием.

• 24 hour fuel tank (75% prime) with gauge

• Единичное подъемное приспособление на крыше.

• Cooling system rated for 122 °F (50 °C) at 100% standby ambient

• Комплектный резервуар для моторной жидкости.

• 4 position voltage selector switch (60Hz: 277/480 or 139/240 or 120/208 VAC 3 phase or 120/240 VAC 1 phase). Also first position 50Hz: 230/400 VAC 3 phase)

• Shore power (15A/120V) – for coolant heater, battery charger, engine oil heater and battery warmer

• Удобно расположенные аналоговые указатели и дисплей человеко-машинного интерфейса (ЧМИ) с подогревом.

Rental Package Options

• Опциональные вспомогательные соединения для топлива и DEF.

• Прицепы с электрическим тормозом, сертифицированные DOT, с усиленным центральным подъемным, шаровым или штыревым сцепным устройством.

• Прицепы с гидравлическим тормозом, сертифицированные DOT, с усиленным центральным подъемным, шаровым или штыревым сцепным устройством.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!