Cummins PSI 11.1L Generator

PSI 11,1 л для промышленно-коммерческого назначения

Частота (Гц) 60
Сертификация Сертификация EPA SI NSPS, сертификация EPA для стационарных устройств и сертификация министерства здравоохранения
Тип топлива Природный газ, пропан
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 130-200 163-250

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Высокая мощность пуска двигателя и быстрое восстановление после изменений неустановившейся нагрузки.
  • Система с согласованным крутящим моментом включает в себя 4-тактный двигатель высокой мощности с электрозажиганием PSI, синхронный генератор переменного тока с высокой мощностью пуска двигателя и электронный регулятор напряжения с трехфазным датчиком, обеспечивающим точную регулировку при установившейся и неустановившейся нагрузках.
  • Генераторная установка достигает 100 % паспортной номинальной резервной мощности за 10 секунд согласно NFPA 110.
  • Стандартный цифровой электронный модуль управления PowerCommand® представляет собой интегрированную систему, объединяющую средства управления двигателем и синхронным генератором, что обеспечивает высокую надежность и оптимальную производительность генераторной установки.
  • Поставляемые отдельно корпус генераторной установки и обогреватели компонентов защищают генераторную установку при работе в предельно тяжелых условиях эксплуатации.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Сертификация Спецификация
C200N6 60 225 / 180 Природный газ Сертифицированные АООС стационарные и для министерства здравоохранения pdf
C200N6 60 163 / 130 Пропан Сертифицированные по стандарту NSPS АООС для двигателей с искровым зажиганием pdf
C200N6 60 250 / 200 Природный газ Сертифицированные по стандарту NSPS АООС для двигателей с искровым зажиганием pdf


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!