QD 9.5/11/11.5/13.5 kW Marine Generator

Судовой генератор Onan Marine QD мощностью 9,5/11/11,5/13,5 кВт для морской отрасли

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Tier 3 АООС, АООС

Области применения

Судовые генераторы

Общие сведения:

9,5–13,5 кВтэ

  • Цифровой дисплей Cummins Onan Digital Display обеспечивает удобную диагностику, предоставляет обширные сведения о двигателе и синхронном генераторе и т. д.
  • Крупнейшая в мире сертифицированная отраслевая сеть поддержки дистрибьюторов/дилеров.
  • Оптимизированная система монтажа значительно сокращает уровень вибрации.
  • Электронное устройство управления частотой — необходимо для цифровых устройств и компьютеров, которым требуется качественное энергоснабжение.
  • Судовые генераторные установки Cummins Onan сертифицированны по выбросам в соответствии со стандартами на выбросы Агентства по охране окружающей среды (АООС) США.
  • За каждой судовой генераторной установкой Cummins Onan Marine стоит более чем 90-летний опыт работы в морской отрасли.

Модель двигателя: 4-цилиндровый, 4-ходовой дизельный двигатель Kubota.

Синхронный генератор: Cummins Onan.

Габариты и вес продукта:

    С корпусом Без корпуса
Overall Length мм (дюймы) 1047 (41) 1040 (41)
Общая ширина мм (дюймы) 580 (22) 580 (22)
Общая высота мм (дюймы) 593 (23) 585 (23)
Общий вес кг (фунты) 315 (395) 290 (640)

Габариты могут меняться в зависимости от выбранной конфигурации двигателя.

кВтэ kVA Частота, Гц об/мин Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А Сертификация
9,5 9,5 50 1500 1 110 | 220 86,4 | 43,2
115 | 230 82,6 | 41,3
120 | 240 79,2 | 39,6 АООС
11 11 50 1500 1 110 | 220 100 | 50 АООС
115 | 230 95,7 | 47,8
120 | 240 91,7 | 46
11,5 11,5 60 1800 1 120 95,8 АООС
120 | 240 95,8 | 47,9
13,5 13,5 60 1800 1 120 112,5 АООС
120 | 240 112 | 56,3
  • 4-цилиндровый, 4-ходовой дизельный двигатель Kubota с водяным охлаждением и топливным мини-насосом Bosch PFR-MD.
  • Доступен с каналом передачи данных SAE J-1939 CAN для мониторинга состояния генераторной установки и диагностики двигателя и синхронного генератора.
  • Сертифицирован Регистром Ллойда для судового, прибрежного и промышленного применения.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите click here.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!