QD 80/99 kW marine generator

Судовой генератор Onan Marine QD мощностью 80/99 кВт

Частота (Гц) 60
Сертификация Неприменимо

Области применения

Судовые генераторы

Общие сведения:

80-99 кВтэ

  • Цифровой дисплей Cummins Onan Digital Display обеспечивает удобную диагностику, предоставляет обширные сведения о двигателе и синхронном генераторе и т. д.
  • Крупнейшая в мире сертифицированная отраслевая сеть поддержки дистрибьюторов/дилеров.
  • Оптимизированная система монтажа значительно сокращает уровень вибрации.
  • Электронное устройство управления частотой — необходимо для цифровых устройств и компьютеров, которым требуется качественное энергоснабжение.
  • За каждой судовой генераторной установкой Cummins Onan Marine стоит более чем 90-летний опыт работы в морской отрасли.

Модель двигателя: 4-тактный, 6-цилиндровый судовой дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением.

Синхронный генератор: 4-полюсный Cummins Onan.

Габариты и вес продукта:

    С корпусом Без корпуса
Overall Length мм (дюймы) 2146 (85) 2142 (84)
Общая ширина мм (дюймы) 834 (33) 822 (32)
Общая высота мм (дюймы) 1039 (41) 994 (39)
Общий вес кг (фунты) 1434 (6131) 1320 (2910)

Габариты могут меняться в зависимости от выбранной конфигурации двигателя.

кВтэ kVA Частота, Гц об/мин Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А
80 80 60 1800 1 120 | 240 666,7 | 333,3
80 100 60 1800 3 120 |208 277,6
127 | 220 262,4
120 | 240 240,6
139 | 240 240,6
240 | 416 138,8
255 | 440 131,2
277 | 480 120,3
99 99 60 1800 1 120 | 240 825 | 412,5
99 123,75 60 1800 3 120 | 280 342,5
127 | 220 324,8
120 | 240 297,7
139 | 240 297,7
240 | 416 171,7
255 | 440 162,4
277 | 480 148,8
  • 6-тактный, 4-ходовой судовой дизельный двигатель с водяным охлаждением и топливным насосом Stanadyne DE-10.
  • Доступен с каналом передачи данных SAE J-1939 CAN для мониторинга состояния генераторной установки и диагностики двигателя и синхронного генератора.
  • Сертифицирован Регистром Ллойда для судового, прибрежного и промышленного применения.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите click here.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!