QD 6/7.5/8 kW Marine Generator

Судовой генератор Onan Marine QD мощностью 6/7,5/8 кВт для морской отрасли

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Tier 3 АООС, АООС

Области применения

Судовые генераторы

Общие сведения:

6-8 кВтэ

  • Цифровой дисплей Cummins Onan Digital Display обеспечивает удобную диагностику, предоставляет обширные сведения о двигателе и синхронном генераторе и т. д.
  • Крупнейшая в мире сертифицированная отраслевая сеть поддержки дистрибьюторов/дилеров.
  • Оптимизированная система монтажа значительно сокращает уровень вибрации.
  • Электронное устройство управления частотой — необходимо для цифровых устройств и компьютеров, которым требуется качественное энергоснабжение.
  • Судовые генераторные установки Cummins Onan сертифицированны по выбросам в соответствии со стандартами на выбросы Агентства по охране окружающей среды (АООС) США.
  • За каждой судовой генераторной установкой Cummins Onan Marine стоит более чем 90-летний опыт работы в морской отрасли.
  • Модель мощностью 7,5 кВт оснащена защитой от воспламенения, предназначенной для использования на судах с бензиновым двигателем.

Модель двигателя: 3-цилиндровый, 4-ходовой дизельный двигатель Kubota.

Синхронный генератор: Cummins Onan.

Габариты и вес продукта:

Overall Length мм (дюймы) 664 (26)
Общая ширина мм (дюймы) 583 (23)
Общая высота мм (дюймы) 535 (21)
Вес кг (фунты) 196 (429)

Габариты могут меняться в зависимости от выбранной конфигурации двигателя.

Ignition protected and is therefore permitted under USCG regulation 33CFR183 to be located in a gasoline fuel environment.

кВтэ kVA Частота, Гц об/мин Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А Сертификация
6 6 50 2400 1 110 | 220 54,5 | 27,3
115 | 230 52,2 | 26,1
120 | 240 50,0 | 25,0
7,5 7,5 60 2900 1 120 62,5 АООС
120 | 240 62,5 | 31,3
8 8 50 2880 1 110 | 220 72,7 | 36,4
115 | 230 69,6 | 34,8
120 | 240 66,6 | 33,3
  • 3-цилиндровый, 4-ходовой дизельный двигатель Kubota с водяным охлаждением и топливным насосом Bosch MD.
  • Доступен с каналом передачи данных SAE J-1939 CAN для мониторинга состояния генераторной установки и диагностики двигателя и синхронного генератора.
  • Сертифицирован Регистром Ллойда для судового, прибрежного и промышленного применения.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите click here.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!