QD 7/9 kW Marine Generator

Судовой генератор Onan Marine QD мощностью 65/80 кВт

Частота (Гц) 50
Сертификация Неприменимо

Области применения

Судовые генераторы

Общие сведения:

65-80 кВтэ

  • Цифровой дисплей Cummins Onan Digital Display обеспечивает удобную диагностику, предоставляет обширные сведения о двигателе и синхронном генераторе и т. д.
  • Крупнейшая в мире сертифицированная отраслевая сеть поддержки дистрибьюторов/дилеров.
  • Оптимизированная система монтажа значительно сокращает уровень вибрации.
  • Электронное устройство управления частотой — необходимо для цифровых устройств и компьютеров, которым требуется качественное энергоснабжение.
  • За каждой судовой генераторной установкой Cummins Onan Marine стоит более чем 90-летний опыт работы в морской отрасли.

Модель двигателя: 4-тактный, 6-цилиндровый судовой дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением.

Синхронный генератор: 4-полюсный Cummins Onan.

Габариты и вес продукта:

    С корпусом Без корпуса
Overall Length мм (дюймы) 2146 (85) 2142 (84)
Общая ширина мм (дюймы) 834 (33) 822 (32)
Общая высота мм (дюймы) 1039 (41) 994 (39)
Общий вес кг (фунты) 1434 (3161) 1320 (2910)

 

кВтэ kVA Частота, Гц об/мин Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А
65 65 50 1500 1 110 | 220 590,9 | 295,5
115 | 230 565,2 | 282,6
120 | 240 541,7 | 270,8
65 81,25 50 1500 3 110 | 190 246,9
115 | 200 234,5
120 | 208 225,5
110 | 220 213,2
115 | 230 204
120 | 240 195,5
220 | 380 123,4
230 | 400 117,3
240 | 416 112,8
255 | 440 106,6
80 80 50 1500 1 110 | 220 727,3 | 363,6
115 | 230 695,7 | 347,8
120 | 240 666,7 | 333,3
80 100 50 1500 3 110 | 190 303,9
115 | 200 288,7
120 | 208 277,6
110 | 220 262,4
115 | 230 251
120 | 240 240,6
220 | 380 151,9
230 | 400 144,3
240 | 416 138,8
255 | 400 131,2
  • 6-тактный, 4-ходовой судовой дизельный двигатель с водяным охлаждением и топливным насосом Stanadyne DE-10.
  • Доступен с каналом передачи данных SAE J-1939 CAN для мониторинга состояния генераторной установки и диагностики двигателя и синхронного генератора.
  • Сертифицирован Регистром Ллойда для судового, прибрежного и промышленного применения.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите click here.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!