QD 50/55/65 kW marine Generator

Судовой генератор Onan Marine QD мощностью 50/55/65 кВт для морской отрасли

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Tier 3 АООС

Области применения

Судовые генераторы

Общие сведения:

50-65 кВтэ

  • Цифровой дисплей Cummins Onan Digital Display обеспечивает удобную диагностику, предоставляет обширные сведения о двигателе и синхронном генераторе и т. д.
  • Крупнейшая в мире сертифицированная отраслевая сеть поддержки дистрибьюторов/дилеров.
  • Оптимизированная система монтажа значительно сокращает уровень вибрации.
  • Электронное устройство управления частотой — необходимо для цифровых устройств и компьютеров, которым требуется качественное энергоснабжение.
  • За каждой судовой генераторной установкой Cummins Onan Marine стоит более чем 90-летний опыт работы в морской отрасли.

Модель двигателя: 4-тактный, 4-цилиндровый судовой дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением.

Синхронный генератор: 4-полюсный Onan.

Габариты и вес продукта:

    С корпусом Без корпуса
Overall Length мм (дюймы) 1783 (70) 1779 (70)
Общая ширина мм (дюймы) 840 (33) 822 (32)
Общая высота мм (дюймы) 1039 (41) 999 (39)
Общий вес кг (фунты) 1167 (2572) 1067 (2352)

Габариты могут меняться в зависимости от выбранной конфигурации двигателя.

кВтэ kVA Частота, Гц об/мин Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А
50 50 50 1500 1 110 | 220 454,4 | 227,3
115 | 230 434,8 | 217,4
120 | 240 416,7 | 208,3
50 62,5 50 1500 3 110 | 190 189,4
115 | 200 180,4
120 | 208 173,5
110 | 220 164
115 | 230 156,9
120 | 240 150,4
220 | 380 95
230 | 400 90,2
240 | 416 86,7
255 | 440 82
55 55 60 1800 1 120 | 20 458,3 | 229,2
55 68,75 60 1800 3 120 | 208 190,8
127 | 220 180,4
120 | 240 165,4
139 | 240 165,4
240 | 416 95,4
255 | 440 90,2
277 | 480 82,7
65 65 60 1800 1 120 | 240 541,7 | 270,8
65 81,25 60 1800 3 120 | 208 225,5
127 | 220 213,2
120 | 240 195,5
120 | 240 195,5
139 | 240 195,5
240 | 416 112,8
255 | 440 106,6
277 | 480 97,7
  • 4-цилиндровый, 4-ходовой судовой дизельный двигатель с топливным насосом Stanadyne DE-10.
  • Доступен с каналом передачи данных SAE J-1939 CAN для мониторинга состояния генераторной установки и диагностики двигателя и синхронного генератора.
  • Сертифицирован Регистром Ллойда для судового, прибрежного и промышленного применения.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите click here.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!