QD 4/5 kW Marine Generator

Судовой генератор Onan Marine QD мощностью 4/5 кВт

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Tier 3 АООС, АООС

Области применения

Судовые генераторы

Общие сведения:

4-5 кВтэ

  • Цифровой дисплей Cummins Onan Digital Display обеспечивает удобную диагностику, предоставляет обширные сведения о двигателе и синхронном генераторе и т. д.
  • Крупнейшая в мире сертифицированная отраслевая сеть поддержки дистрибьюторов/дилеров.
  • Оптимизированная система монтажа значительно сокращает уровень вибрации.
  • Электронное устройство управления частотой — необходимо для цифровых устройств и компьютеров, которым требуется качественное энергоснабжение.
  • Судовые генераторные установки Cummins Onan сертифицированны по выбросам в соответствии со стандартами на выбросы Агентства по охране окружающей среды (АООС) США.
  • За каждой судовой генераторной установкой Cummins Onan Marine стоит более чем 90-летний опыт работы в морской отрасли.
  • Генератор MDKBH представлен моделью с защитой от воспламенения, предназначенной для использования на судах с бензиновым двигателем.

Модель двигателя: 2-цилиндровый, 4-ходовой дизельный двигатель Kubota.

Синхронный генератор: Cummins Onan.

Габариты и вес продукта:

Overall Length мм (дюймы) 676 (26)
Общая ширина мм (дюймы) 513 (20)
Общая высота мм (дюймы) 526 (21)
Вес кг (фунты) 166 (365)

Габариты могут меняться в зависимости от выбранной конфигурации двигателя.

кВтэ kVA Частота, Гц об/мин Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А Сертификация
4 4 50 2400 1 110 | 220 36,4 | 18,2
115 | 230 34,8 | 17,4
120 | 240 33,3 | 16,6
5 5 60 2900 1 120 41,7 АООС
120 | 240 41,7 | 20,8
  • 2-цилиндровый, 4-ходовой дизельный двигатель Kubota с водяным охлаждением и топливным насосом Bosch MD.
  • С защитой от воспламенения, поэтому может размещаться в среде использования бензинового топлива согласно нормам 33CRF183 USCG.
  • Доступен с каналом передачи данных SAE J-1939 CAN для мониторинга состояния генераторной установки и диагностики двигателя и синхронного генератора.
  • Сертифицирован Регистром Ллойда для судового, прибрежного и промышленного применения.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите click here.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!