QD 40-65 kW Marine Generator

Судовой генератор Onan Marine QD мощностью 40-65 кВт для морской техники

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Tier 3 АООС

Области применения

Судовые генераторы

Общие сведения:

40-65 кВтэ

  • Цифровой дисплей Cummins Onan Digital Display обеспечивает удобную диагностику, предоставляет обширные сведения о двигателе и синхронном генераторе и т. д.
  • Крупнейшая в мире сертифицированная отраслевая сеть поддержки дистрибьюторов/дилеров.
  • Оптимизированная система монтажа значительно сокращает уровень вибрации.
  • Электронное устройство управления частотой — необходимо для цифровых устройств и компьютеров, которым требуется качественное энергоснабжение.
  • За каждой судовой генераторной установкой Cummins Onan Marine стоит более чем 90-летний опыт работы в морской отрасли.

Модель двигателя: судовой 4-тактный дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением.

Синхронный генератор: 4-полюсный Onan.

Габариты и масса моделей MDDCW и MDDCU:

    С корпусом Без корпуса
Overall Length мм (дюймы) 1738 (68,4) 1734 (68,3)
Общая ширина мм (дюймы) 840 (33,1) 822 (32,4)
Общая высота мм (дюймы) 1039 (41) 999 (39,1)
Общий вес кг (фунты) 1098 (2420) 998 (2200)

Габариты и масса моделей MDDCY, MDDCS и MDDCT:

    С корпусом Без корпуса
Общая длина мм (дюймы) 1738 (68,4) 1734 (68,3)
Общая ширина мм (дюймы) 840 (33,1) 822 (32,4)
Общая высота мм (дюймы) 1039 (40,9) 994 (39,1)
Общий вес кг (фунты) 1167 (2572) 1067 (2352)

Габариты могут меняться в зависимости от выбранной конфигурации двигателя.

Модель генератора кВтэ kVA Частота, Гц об/мин Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А Сертификация
MDDCW 40 40 50 1500 1 110 | 220 363,6 | 181,8
115 | 230 347,8 | 173,9
120 | 240 333,3 | 166,7
MDDCW 40 50 50 1500 3 110 | 190 151,9
115 | 200 144,3
120 | 208 138,8
110 | 220 131,2
115 | 230 125,5
120 | 240 120,3
220 | 380 76,0
230 | 400 72,2
240 | 416 69,4
255 | 410 65,6
MDDCU 40 40 60 1800 1 120 | 240 333,3 | 166,7 Tier 3 АООС
MDDCU 40 50 60 1800 3 120 | 208 138,8 Tier 3 АООС
127 | 220 131,2 Tier 3 АООС
120 | 240 120,3 Tier 3 АООС
139 | 240 120,3 Tier 3 АООС
240 | 416 69,4 Tier 3 АООС
255 | 440 65,6 Tier 3 АООС
277 | 480 60,1 Tier 3 АООС
115 | 230 69,4 Tier 3 АООС
220 | 380 131 Tier 3 АООС
MDDCY 50 50 50 1500 1 110 | 220 454,5 | 227,3
115 | 230 434,8 | 217,4
120 | 240 416,7 | 208,3
MDDCY 50 62,5 50 1500 3 110 | 190 189,9
115 | 200 180,4
120 | 208 173,5
110 | 220 164,0
115 | 230 156,9
120 | 240 150,4
220 | 380 95,0
230 | 400 90,2
240 | 416 86,7
255 | 440 82,0
MDDCS 55 55 60 1800 1 120 | 240 458,3 | 229,2 Tier 3 АООС
MDDCS 55 68,7 60 1800 3 120 | 208 190,8 Tier 3 АООС
127 | 220 180,4
120 | 240 165,4
139 | 240 165,4
240 | 416 95,4
255 | 440 90,2
277 | 480 82,7
MDDCT 65 65 60 1800 1 120 | 240 541,7 | 270,8 Tier 3 АООС
MDDCT 65 81,25 60 1800 3 120 | 208 225,5
127 | 220 213,2
120 | 240 195,5
139 | 240 195,5
240 | 416 112,8
255 | 440 106,6
277 | 480 97,7
  • Судовой 4-цилиндровый, 4-ходовой дизельный двигатель с водяным охлаждением и топливной системой высокого давления (ТСВД) аккумуляторного типа.
  • Стандартный канал передачи данных CAN SAE J-1939 для мониторинга состояния генераторной установки, а также диагностики двигателя и синхронного генератора.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите click here.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!