QD 22.5/27/29 kW Marine Generator

Судовой генератор Onan Marine QD мощностью 22,5/27/29 кВт для морской отрасли

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Tier 3 АООС, АООС

Области применения

Судовые генераторы

Общие сведения:

22,5–29 кВтэ

  • Цифровой дисплей Cummins Onan Digital Display обеспечивает удобную диагностику, предоставляет обширные сведения о двигателе и синхронном генераторе и т. д.
  • Крупнейшая в мире сертифицированная отраслевая сеть поддержки дистрибьюторов/дилеров.
  • Оптимизированная система монтажа значительно сокращает уровень вибрации.
  • Электронное устройство управления частотой — необходимо для цифровых устройств и компьютеров, которым требуется качественное энергоснабжение.
  • Судовые генераторные установки Cummins Onan сертифицированны по выбросам в соответствии со стандартами на выбросы Агентства по охране окружающей среды (АООС) США.
  • За каждой судовой генераторной установкой Cummins Onan Marine стоит более чем 90-летний опыт работы в морской отрасли.

Модель двигателя: судовой 4-цилиндровый, 4-ходовой дизельный двигатель Kubota.

Синхронный генератор: 4-полюсный Cummins Onan.

Габариты и вес продукта:

    С корпусом Без корпуса  
Overall Length мм (дюймы) 1358 (54) 1358 (54)  
Общая ширина мм (дюймы) 622 (25) 622 (25)  
Общая высота мм (дюймы) 761 (30) 731 (29)  
Общий вес кг (фунты) 601 (1325) 565 (1245) MDKDT
    626 (1380) 590 (1300) MDKDU
    626 (1380) 590 (1300) MDKDS

Габариты могут меняться в зависимости от выбранной конфигурации двигателя.

кВтэ kVA Частота, Гц об/мин Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А Сертификация
22,5 22,5 50 1500 1 110 | 220 205 | 102
115 | 230 196 | 97,8
120 | 240 188 | 93,8
22,5 28,1 50 1500 3 220 | 380 42,7
27 27 50 1500 1 110 | 220 245 | 123
115 | 230 235 | 117
120 | 240 225 | 113
27 33,8 50 1500 3 220 | 380 51,3
29 29 60 1800 1 110 | 220 241,7 | 120,8 АООС
29 36,2 60 1800 3 120 | 208 100,6 АООС
  • 4-цилиндровый, 4-ходовой судовой дизельный двигатель с водяным охлаждением и топливным мини-насосом Denso ND-PFR4M.
  • Доступен с каналом передачи данных SAE J-1939 CAN для мониторинга состояния генераторной установки и диагностики двигателя и синхронного генератора.
  • Сертифицирован Регистром Ллойда для судового, прибрежного и промышленного применения.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите click here.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!