QD 13.5/17/17.5/19/21.5 kW Marine Generator

Судовой генератор Onan Marine QD мощностью 13,5/17/17,5/19/21,5 кВт для морской отрасли

Частота (Гц) 50 60
Сертификация EPA Tier 3, EUIIIA, EPA

Области применения

Судовые генераторы

Общие сведения:

13,5–21,5 кВтэ

  • Цифровой дисплей Cummins Onan Digital Display обеспечивает удобную диагностику, предоставляет обширные сведения о двигателе и синхронном генераторе и т. д.
  • Крупнейшая в мире сертифицированная отраслевая сеть поддержки дистрибьюторов/дилеров.
  • Оптимизированная система монтажа значительно сокращает уровень вибрации.
  • Электронное устройство управления частотой — необходимо для цифровых устройств и компьютеров, которым требуется качественное энергоснабжение.
  • Судовые генераторные установки Cummins Onan сертифицированны по выбросам в соответствии со стандартами на выбросы Агентства по охране окружающей среды (АООС) США.
  • За каждой судовой генераторной установкой Cummins Onan Marine стоит более чем 90-летний опыт работы в морской отрасли.

Модель двигателя: судовой 4-цилиндровый, 4-ходовой дизельный двигатель Kubota.

Синхронный генератор: 4-полюсный Cummins Onan.

Габариты и вес продукта:

    С корпусом Без корпуса  
Overall Length мм (дюймы) 1139 (44) 1133 (44)  
Общая ширина мм (дюймы) 602 (24) 602 (24)  
Общая высота мм (дюймы) 698 (28) 667 (27) MDKDP
  мм (дюймы) 698 (28) 672 (27) MDKDP
  мм (дюймы) 698 (28) 672 (27) MDKDP
Общий вес кг (фунты) 404 (899) 377 (840) MDKDP
    422 (930) 395 (870) MDKDR

Габариты могут меняться в зависимости от выбранной конфигурации двигателя.

кВтэ kVA Частота, Гц об/мин Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А Сертификация
13,5 13,5 50 1500 1 110 | 220 122,7 | 61,4 Stage III ЕС
115 | 230 117,4 | 58,7
120 | 240 112,5 | 56,3
13,5 16,9 50 1500 3 220 | 380 25,6 Stage III ЕС
17 17 60 1800 1 120 | 240 141,7 | 70,8 АООС
17 21,1 60 1800 3 120 | 208 59 АООС
17,5 17,5 50 1500 1 110 | 220 159,1 | 79,5 Stage III ЕС
115 | 230 152,2 | 76,1
120 | 240 145,8 | 72,9
17,5 21,9 50 1500 3 220 | 380 33,2 Stage III ЕС
19 19 50 1500 1 110 | 220 172,7 | 86,4 Stage III ЕС
50 115 | 230 165,2 | 82,6 Stage III ЕС
19 23,8 50 1500 3 220 | 380 36,1 Stage III ЕС
21,5 21,5 60 1800 1 120 | 240 179 | 89,6 АООС
21,5 26,9 60 1800 3 120 | 208 74,6 АООС
  • Судовой 4-цилиндровый, 4-ходовой дизельный двигатель Kubota с водяным охлаждением и топливным мини-насосом Bosch PFR-M.
  • Доступен с каналом передачи данных SAE J-1939 CAN для мониторинга состояния генераторной установки и диагностики двигателя и синхронного генератора.
  • Сертифицирован Регистром Ллойда для судового, прибрежного и промышленного применения.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите click here.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!