ntaa855

NTAA855 для коммерческих промышленных систем

Частота (Гц) 50
Сертификация Неприменимо
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 352 440
Основная мощность 320 400

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель: двигатель серии Cummins NT855.
  • Тип: Четырехтактный с водяным охлаждением, турбонаддувом и последовательным воздушным охлаждением
  • Конструкция: Коленчатый вал из литой стали, шатун, чугунный блок цилиндров. Система охлаждения: Встроенный циркуляционный водяной насос и термостат повышают производительность двигателя.
  • Фильтр: Высокоточный фильтр серии Cummins Fleetguard.
  • Синхронный генератор: Синхронный генератор серии Stamford HC
  • Тип: Вращающееся магнитное поле, одноподшипниковый, 4-полюсный, бесщеточный, каплезащищенная конструкция, отвечает требованиям стандартов GB755, BS5000 и IEC34-1.
  • Статор: Конструкция с конусным пазом, обмотки с шагом 2/3, эффективное подавление искажения формы кривой тока третьей гармоники и выходного напряжения при нелинейной нагрузке.
  • Ротор: Гибкий ведущий диск напрямую соединен с двигателем, идеальная демпферная обмотка снижает параллельные колебания.
  • Система охлаждения: Центробежный дутьевой вентилятор с прямой передачей
  • Система управления: Микропроцессорная система управления PowerCommand®.
  • Защита от короткого замыкания: Автоматический выключатель Schneider, патентованная защита AmpSentryTM, контроллер PowerCommand®.
  • Опорная рама: Стальная опорная рама на болтовых соединениях с антивибрационным креплением, сложной антисейсмической конструкции с масляным баком внизу.
  • Радиатор: Стандартный радиатор, монтируемый на генераторной установке.
  • Стандартные принадлежности: Колено выхлопной трубы, сильфон выхлопной трубы, глушитель выхлопной трубы и т. д.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Спецификация
C440 D5 50 400 / 320 440 / 352 Дизельное топливо EA_S_CC_15_EN


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!