nta855

NTA855 для коммерческих промышленных систем

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Неприменимо
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 250-400 313-500
Основная мощность 220-365 275-456

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель большой мощности Cummins® — прочный 4-тактный промышленный дизельный двигатель обеспечивает надежное энергоснабжение, низкий уровень выбросов и быстрое реагирование на изменения нагрузки.
  • Генератор с постоянным магнитом (PMG) — обеспечивает расширенную способность запуска мотора и отключения короткого замыкания.
  • Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров располагают опциональной способностью запуска мотора с помощью обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низким амплитудным искажением с нелинейными нагрузками, возможностью отключения короткого замыкания и изоляцией класса Н.
  • Система охлаждения — комплексная встроенная радиаторная система, разработанная и протестированная на номинальные температуры окружающей среды, упрощает требования к конструкции объекта относительно отводимого тепла.
  • Система управления — стандартный электронный блок управления PowerCommand® обеспечивает полную интеграцию системы, в том числе дистанционный пуск/останов, точную стабилизацию частоты и напряжения, отображение сигналов тревоги и сообщений о состоянии, защиту AmpSentry, измерение на выходе и автоматическое выключение.
  • Кожухи — дополнительно доступны кожухи, защищающие от атмосферных воздействий и снижающие уровень шума.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Спецификация
C315 D5 50 275 / 220 313 / 250 Дизельное топливо EA_S_CC_12_EN
C350 D5 50 320 / 256 350 / 280 Дизельное топливо SS10-CPGK
C380 D5 50 350 / 280 388 / 310 Дизельное топливо EA_S_CC_14_EN
C400 D5 50 364 / 291 400 / 320 Дизельное топливо SS10-CPGK
C400 D5 50 360 / 288 400 / 320 Дизельное топливо SS10-CPGK
C350 D6 60 400 / 320 438 / 350 Дизельное топливо SS10-CPGK
C440 D5 50 400 / 320 440 / 352 Дизельное топливо EA_S_CC_15_EN
C350D6 60 327 / 261 450 / 360 Дизельное топливо C350D6_EN
C400 D6 60 456 / 365 500 / 400 Дизельное топливо SS10-CPGK
C400D6 60 456 / 365 500 / 400 Дизельное топливо C400D6_EN


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!