Energy Command™ для генераторов трейлеров

Energy Command™ — решение по выработке электроэнергии для домов на колесах. Energy Command — это новая линейка дистанционных панелей управления питанием, которая обеспечивает удобное управление большинством генераторов Cummins Onan, работающих на дизельном топливе, газе или сжиженном пропане.

Удобное управление питанием трейлеров

Чтобы получить дополнительные сведения относительно управления питанием, ознакомьтесь также с руководством Основы управления нагрузкой генераторов трейлеров.

Energy Command 30

Панели Cummins Onan Energy Command, установленные изготовителями трейлеров в новых моделях, будут помогать владельцам трейлеров управлять энергоснабжением, предоставлять сервисную информацию и содержать расширенные функции обеспечения безопасности, а также множество дополнительных возможностей.

«Energy Command подчеркивает приверженность Cummins Onan интегрированным средствам управления системами энергоснабжения трейлеров, — сказал Эд Пикенс, менеджер по мобильным системам энергоснабжения Cummins Onan. — Такая философия интеграции, ориентированной на потребности клиентов, будет характерна для всех новых продуктов Cummins Onan в перспективе».

Energy Command 30 автоматически отслеживает аккумуляторные батареи и генераторы трейлеров, а также располагает функциями автоматического запуска генератора и специальными возможностями обеспечения безопасности. Панель Energy Command совместима с генераторами Cummins Onan для трейлеров и всеми видами аккумуляторных батарей и предназначена для простой установки изготовителями трейлеров по относительно низкой цене.

  • Загрузите печатное руководство по эксплуатации и установке Energy Command 30.
  • Автоматическое включение генератора для удовлетворения потребностей до четырех кондиционеров воздуха.
  • Регулярный мониторинг и отображение уровня зарядки аккумуляторных батарей и подача питания на преобразователь для зарядки аккумуляторных батарей.
  • Уникальная функция упреждения подзаряжает аккумуляторную батарею перед «тихим часом».
  • Удобное программирование собственного времени «тихого часа» и предварительные настройки зарядки аккумуляторной батареи.
  • Автоматический пуск/останов генератора при низком/полном уровне заряда аккумуляторной батареи.
  • Отображение счетчика моточасов генератора, напоминаний относительно технического обслуживания и диагностических текстовых сообщения для удобного устранения неисправностей.
  • Функция безопасного запуска предотвращает автоматический пуск генератора в небезопасных условиях.

Можно ли установить Energy Command 30 на имеющийся трейлер?

Energy Command 30 (EC-30) — очень доступная дополнительная принадлежность при приобретении нового трейлера, но стоимость панели значительно увеличивается в случае установки на уже имеющееся транспортное средство. Для подключения всех функций EC-30 потребуется проложить провода от кондиционера воздуха, передаточного ключа, аккумуляторных батарей трейлера и шасси, входов сигналов безопасности и генератора к местоположению панели управления. Depending on the specific design of your RV and which features you wish to connect, it will take a technician 8 full hours to properly install an EC-30. If you're looking to purchase an EC-30 for your existing RV, have the dealer quote on installation as well so you know the full cost of adding this feature. Инженеры Cummins Onan не рекомендуют владельцам трейлеров самостоятельно устанавливать панель EC-30, поскольку для этого нужно знать электрические коды для безопасной и правильной прокладки всех проводов.

Какие модели генераторов работают с Energy Command?

Energy Command is compatible with Cummins Onan RV Generators, except the Onan QD 3200.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!