Rugged Mobile Power

Чтобы обеспечить экстренную и боевую готовность, вам необходима способность работать в самых экстремальных физических условиях в разных точках мира. Генераторные установки Rugged Mobile Power (RMP) не только обладают низкой шумовой сигнатурой (68 и 72 дБ) и работают при экстремальных температурах, но и предлагают повышенную топливную экономичность, требуют меньших затрат на техобслуживание, имеют более низкую потребность в запчастях, чем другие коммерческие генераторные установки.

Надежное производство энергии для военной и аварийно-спасательной техники

При работе в полевых условиях вам некогда беспокоиться о работоспособности вашего генератора. Наши генераторные установки Rugged Mobile Power (RMP), созданные на основе наших усовершенствованных передвижных источников энергоснабжения средней мощности (AMMPS), успешно используемых Вооруженными силами США, теперь могут использоваться военными, оборонными и аварийно-спасательными организациям других стран в целях обеспечения бесперебойного энергоснабжения.

Мы адаптировали нашу непревзойденную технологическую и инженерную платформу военного назначения для выполнения сложных военных и аварийно-спасательных задач. Продукты Rugged Mobile Power (RMP) идеально подходят для выполнения любых задач в условиях проблем с логистикой и в экстремальных условиях, которых не выдерживает оборудование с менее совершенной конструкцией:

  • Использование военными разных стран; конструкция, проверенная в боевых условиях, и функции, отвечающие мировым требованиям к военной технике
  • Потребность в энергии в основном, резервном и аварийном режимах
  • Применение при проведении аварийно-поисковых и восстановительных работ при ликвидации последствий ЧС
  • Идеальны для работы в джунглях, в арктических условиях и в песчаных пустынях

Подумайте о генераторных установках Rugged Mobile Power (RMP) Cummins, когда вам понадобится надежный, безотказный и проверенный источник энергоснабжения.

Почему Rugged Mobile Power?

Для оборудования и клиентов, которым необходимо непрерывное и надежное энергоснабжение в экстремальных физических условиях и/или чрезвычайных ситуациях при наличии следующих факторов:

  • Ограниченное наличие и/или высокая стоимость топлива
  • Потребность в непрерывном энергоснабжении
  • Ограниченная доступность деталей; унифицированность деталей для разных агрегатов (48%); низкий уровень запаса
  • Недостаток техобслуживания

Rugged Mobile Power Cummins предлагает:

  • Существенно повышенная топливная экономичность и возможность использования разных видов топлива, включая JP-8 (NATO F-34), DF-1 и DF-2
  • Надежность и прочность, отвечающие требованиям, предъявляемым к военной технике
  • Номинальная мощность в основном режиме со стандартной функцией параллельной работы для управления нагрузкой
  • Снижение затрат на техобслуживание и увеличение периодичности обслуживания
  • Работоспособность в условиях экстремальных температур; эксплуатация при температурах от 58°C до -45°C (от 135°F до -50°F)
  • Пусковое устройство 24 В со стандартным разъемом НАТО

Будучи лидером в отрасли, Cummins предлагает самый широкий ассортимент моделей дизельных и газовых генераторов. Это гарантия того, что вы найдете необходимое оборудование, отвечающее вашим спецификациям или нагрузке.

Всемирная служба поддержки

Ведущая в отрасли поддержка специалистов по сбыту и сервисная поддержка Cummins осуществляется нашими дистрибьюторами во всем мире 24/7. Найдите ближайшего к вам дистрибьтора с помощью инструмента поиска пунктов продаж и обслуживания.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!