Микросети

Когда для вашей работы критически необходимы локализованные самодостаточные распределенные энергетические решения, микросети объединяют разные источники энергии, обеспечивая гибкие автономные энергетические решения.

Посмотрите наше видео, чтобы больше узнать о будущем микросетей

Как работают микросети?

Микросети представляют собой источники питания с местным управлением, которые могут объединять в себе разные энергоресурсы, такие как дизель, природный газ, энергия ветра или солнца. Микросети обеспечивают автономное питание — когда отказывает традиционная энергосеть, микросеть может немедленно переключиться на резервные генераторы и аккумуляторы.

Система управления микросетью позволяет ее компонентам функционировать в качестве единого источника питания, а также позволяет вам отслеживать погоду, цены на коммунальные услуги и данные об эффективности системы, чтобы вы могли принимать обоснованные решения, помогающие снижать затраты и сохранять непрерывность подачи энергии.

Более подробная информация — в интерактивной брошюре

Каковы преимущества микросетей?

Ряды молодой зелени в теплице.

Как можно использовать микросети?

Cummins предоставляет разнообразные решения микросетей для компаний, государственных предприятий и учреждений:

  • Теплицы
  • Учреждения здравоохранения
  • Центры обработки данных
  • Производственные предприятия
  • Военные объекты
  • Удаленные населенные пункты и острова

Сколько стоят решения с микросетями?

Мы не просто поставщик — мы партнер, и гордимся этим. От разработки проекта до обслуживания и поддержки, мы всегда рядом.

Свяжитесь сегодня с одной из наших команд по микросетям, и мы познакомимся с вашим проектом и обсудим цены и возможности.

Запросить цену

Микросети обеспечивают результаты клиентам компании Cummins

0 % снижение потребления дизельного топлива интегрированной устойчивой микросетью острова Калверт

0 % устойчивое энергоснабжение Fisherman's Landing микросетью, не на пике мощности

0 МВт мощности Agnew Gold Mine — крупнейшей гибридной микросети Австралии

0 сокращение эквивалента автомобильных выбросов с помощью решения микросети Agnew

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!