Cummins Marine

Бортовой рычаг управления DockCommand

Новое поколение систем швартовки с рычагом управления для владельцев прогулочных суден, любящих отдыхать в плавании без лишних проблем. Эта первая в своем роде технология сочетает в себе маневренность модулей с показавшей свою эффективность системой с прямым валом, что обеспечивает простоту швартовки и снижает необходимость в техобслуживании.

Найти дилера

Судовые двигатели Cummins с рычагом управления DockCommand

Бортовой рычаг управления DockCommand

Новое поколение систем швартовки с рычагом управления

Рычаг управления DockCommand идеально подходит как для новых суден, так и для переоснащенных суден, поэтому его можно использовать с любым из наших судовых двигателей Cummins для развлекательных суден. Эта система с рычагом управления с одним или двумя двигателями в сочетании с подруливающими устройствами позволяет с легкостью управлять яхтой даже в самых сложных условиях.

Сейчас, как никогда раньше, владельцы суден хотят отправляться в плавание и причаливать без лишнего стресса. DockCommand предоставляет производителям суден возможность использовать уже существующие планы и с легкостью интегрировать этот пропорциональный рычаг управления в их новые модели.

Хотите переоснастить свое судно и заинтересованы в самой последней технологии? Вы можете установить DockCommand в ходе дооснащения своего судна, что позволит вам получить еще больше удовольствия от плавания и сделает судно более ценным при перепродаже.

Стыковка с помощью бортового рычага управления DockCommand

Преимущества DockCommand

  • Простота маневров в стесненных условиях
  • Работает с бортовыми двигателями с прямым валом -
  • Подходит для использования с одним или двумя двигателями
  • Можно управлять одной рукой
  • Возможность установки на новые судна или установки во время переоснащения
  • Поддерживается сервисной сетью с полным спектром услуг и всеобъемлющей гарантией
  • Совместим со всеми судовыми двигателями Cummins, включая модели для развлекательных суден
    • QSB6.7
    • QSC8.3
    • QSM11 
  • Возможность использования на нескольких постах управления

Гарантия Cummins обеспечивает душевное спокойствие

Компания Cummins предлагает лучшие в отрасли планы гарантийного и расширенного обслуживания, над реализацией которых работает самая крупная и наиболее квалифицированная сеть специалистов технической поддержки в мире. Вы можете положиться на Cummins вне зависимости от того, наслаждаетесь ли вы бирюзовыми водами Карибского моря, исследуете безмятежные острова Италии или отдыхаете где бы то ни было еще.

Получите максимальную пользу от вашего судна!

Подпишитесь для получения самых последних новостей сферы судоходства, а также информации о выводе продукции на рынок, о технологиях и др.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!