liquid cooled gas series generator

Резервный газовый генератор с жидкостным охлаждением Liquid Cooled Gas Series для малого бизнеса

Частота (Гц) 60
Сертификация Неприменимо

Области применения

Для малого бизнеса

Общие сведения:

  • Комплексные резервные газовые генераторы мощностью 125 кВт с жидкостным охлаждением, доказанной эффективностью и чрезвычайно тихой работой.
  • Полностью автоматизированная эксплуатация при использовании с панелью автоматической передачи Cummins Power Generation.
  • Можно использовать природный газ или сжиженный пропан.
  • Эстетичный неброский корпус, обеспечивающий шумопоглощение.
  • Электронный регулятор для точного управления частотой.
  • Включает нагреватель охлаждающей жидкости на 120 В.
  • Доступен алюминиевый кожух.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А Спецификация
125GGHJ 60 1 120 / 240 1042/520.8 NAS-5630-EN
125GGHJ 60 3 120 / 208 752.7/434.2 NAS-5630-EN


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!