KTAA19 Image

KTAA19 для коммерческих промышленных систем

Частота (Гц) 50
Сертификация Неприменимо
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 505-550 631-688
Основная мощность 460-500 575-625

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель: двигатель серии Cummins KTA19.
  • Тип: Четырехтактный с водяным охлаждением, турбонаддувом и последовательным воздушным охлаждением
  • Конструкция: Коленчатый вал из литой стали, шатун, чугунный блок цилиндров.
  • Система охлаждения: Встроенный циркуляционный водяной насос и термостат повышают производительность двигателя.
  • Фильтр: Высокоточный фильтр серии Cummins Fleetguard.
  • Синхронный генератор: Синхронный генератор серии Stamford HC
  • Тип: Вращающееся магнитное поле, одноподшипниковый, 4-полюсный, бесщеточный, каплезащищенная конструкция, отвечает требованиям стандартов GB755, BS5000 и IEC34-1.
  • Статор: Конструкция с конусным пазом, обмотки с шагом 2/3, эффективное подавление искажения формы кривой тока третьей гармоники и выходного напряжения при нелинейной нагрузке.
  • Ротор: Гибкий ведущий диск напрямую соединен с двигателем, идеальная демпферная обмотка снижает параллельные колебания.
  • Система охлаждения: Центробежный дутьевой вентилятор с прямой передачей
  • Система управления: Микропроцессорная система управления PowerCommand®.
  • Защита от короткого замыкания: Автоматический выключатель Schneider, патентованная защита AmpSentryTM, контроллер PowerCommand®.
  • Опорная рама: Стальная опорная рама на болтовых соединениях с антивибрационным креплением, сложной антисейсмической конструкции с масляным баком внизу.
  • Радиатор: Стандартный радиатор, монтируемый на генераторной установке.
  • Стандартные принадлежности: Колено выхлопной трубы, сильфон выхлопной трубы, глушитель выхлопной трубы и т. д.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Спецификация
C640 D5 50 575 / 460 631 / 505 Дизельное топливо EA_S_CC_18_EN
C690 D5 50 625 / 500 688 / 550 Дизельное топливо EA_S_CC_19_EN


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!