kta50-g3 generator

KTA50 G3 для аренды

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Неприменимо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 1120-1270 1400-1588
Основная мощность 1006-1120 1258-1400

Области применения

Арендные

Общие сведения:

Эта арендная установка Cummins® представляет собой полностью интегрированную прочную систему энергоснабжения, которая задает новые стандарты производительности, надежности и эффективности для систем генерирования резервного и основного питания.

Конструкция: 4-тактный, V-образный 60°, 16-цилиндровый дизельный, с турбонаддувом, с охлаждением воздуха турбонаддува

Диаметр цилиндра: 159 мм.

Ход поршня: 159 мм.

Рабочий объем: 50,3 л.

Блок цилиндров: чугунный

Емкость аккумуляторной батареи: 2 параллельных комплекта 2 x 12 В, 75 А·ч

Генератор зарядки аккумуляторной батареи: 35 А

Пусковое напряжение: 24 В, отрицательное заземление

Топливная система: прямой впрыск

Топливный фильтр: навинчиваемые топливные фильтры с водоотделителем.

Тип воздухоочистителя: сменный элемент сухого типа с индикатором ограничения

Типы фильтра смазочного масла: навинчиваемый полнопоточный фильтр.

Стандартная система охлаждения: радиатор для окружающей температуры 50 ºC

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Спецификация
C1250D2R 50 1258 / 1006 1400 / 1120 EMERS-5884-EN
C1250D2R 60 1400 / 1120 1588 / 1270 EMERS-5884-EN

Двухчастотная установка позволяет удовлетворить самые широкие потребности в энергии - универсальная установка C1250 D2R может работать как при частоте 50 Гц, так и при частоте 60 Гц. Широкий диапазон напряжения, поддерживаемый установкой, позволяет использовать ее для формирования номинального, основного и резервного питания для электроснабжения коммерческих заведений, жилого сектора, промышленных предприятий, коммунальных хозяйств и т. .д.

Двигатель, который работает эффективнее и дольше - двигатель Cummins KTA50 G3 получил всемирное признание за свою производительность, надежность и долговечность. Очень высокий порог снижения мощности при

экстремальных показателях температуры, высоты и влажности позволяет отнести двигатель KTA50 G3 к числу самых производительных двигателей, применяемых в суровых условиях эксплуатации.

Повышенная мобильность, низкие транспортные расходы - чтобы удовлетворять растущий спрос на электроэнергию, мы поставляем установку C1250 D2R в стандартном контейнере ISO, выполненном в форме куба небольшой высоты с размером стороны 20'. Таким образом, обеспечивается удобная транспортировка установки в разные регионы и страны. Модули, сертифицированные по стандарту CSC, могут быть поставлены во все страны мира в виде обычных контейнеров, в результате чего снижаются расходы на их транспортировку.

Установка, которая остается холодной даже в самых жарких местах мира - система охлаждения соответствует требованиям к эксплуатации в условиях предельно допустимой температуры окружающей среды до 50 °C при непрерывном режиме работы. Конструкция установки C1250 D2R предусматривает вертикальный выпуск горячего воздуха, благодаря чему ее можно устанавливать совместно с другими установками.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!