Cummins KTA19SLB Generator

KTA19 SLB для коммерческих промышленных систем

Частота (Гц) 60
Сертификация Сертифицированные по стандарту NSPS АООС для двигателей с искровым зажиганием
Тип топлива Природный газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 350 437

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель большой мощности Cummins - надежный 4-тактный двигатель промышленного назначения с электрозажиганием обеспечивает высокую мощность, низкие выбросы и быстрый отклик на изменение нагрузки.
  • Синхронный генератор – Синхронные генераторы нескольких размеров обеспечивают селективную возможность запуска двигателя за счет обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низкое амплитудное искажение с нелинейными нагрузками, возможность отключения токов короткого замыкания, изоляцию класса Н. Система электроизоляции синхронного генератора подтверждена сертификатом UL1446.
  • Системы управления – Электронная система управления PowerCommand® представляет собой стандартное оборудование и обеспечивает полную интеграцию систем генераторной установки, включая функции автоматического дистанционного пуска и остановки, точной регулировки напряжения, отображения аварийных сообщений и сообщений о состоянии, систему защиты AmpSentry™, измерение выходных значений и автоматическое отключение при выявлении неисправности. Система управления PowerCommand® имеет разрешение UL508.
  • Система охлаждения – Стандартная система охлаждения обеспечивает надежную работу при номинальной мощности и температуре окружающей среды до 100°F.
  • Корпус - модель может быть отдельно оснащена корпусом, обеспечивающим защиту от атмосферных воздействий, и корпусом, поглощающим шум.
  • Стандарты - генераторы разработаны, произведены и испытаны в соответствии с применимыми стандартами UL, NFPA, ISO и IEC. The alternator is certified to CSA 22.2. The controls are CSA C282-M1999 and 22.2 No.14 M91. Система управления PowerCommand® имеет разрешение UL508.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Сертификация Спецификация
C350N6 60 437 / 350 Природный газ Сертифицированные по стандарту NSPS АООС для двигателей с искровым зажиганием pdf


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!