k19-cp marine generator

K19-CP для судовых двигателей

Частота (Гц) 50 60
Сертификация IMO 2
Применение кВт кВ·А
Основная мощность 335-460 419-575

Области применения

Судовые генераторы

Общие сведения:

335-460 кВтэ

  • Дизельные двигатели Cummins мирового класса, сопряженные с лидирующими в отрасли синхронными генераторами Cummins. Разработаны, согласованы и смонтированы для обеспечения оптимальной эффективности и производительности.
  • Сконструированы для удовлетворения жестких требований морской среды с превосходной надежностью и продолжительным временем безотказной работы.
  • Упрощенное сопряжение с судном за счет менее сложных механических соединений.
  • Доступны с многопозицонными панелями аварийных сигналов и мониторинга по локальной цифровой сети для удовлетворения потребностей сферы применения.
  • Встроенную систему аварийной сигнализации можно настроить на взаимодействие с центральными системами обработки данных судна.
  • Гибкие настройки конфигурации доступны для адаптации генераторной установки к эксплуатационным требованиям судна.
  • Всеобъемлющая гарантия распространяется на всю генераторную установку и действительна во всех регионах мира.
  • Упаковываются компанией G&M Tex Ltd в Ипсуиче, Великобритания.

Модель двигателя: KTA19-D(M1).

Синхронный генератор: STAMFORD HCM534E

Габариты и вес продукта:

Общая длина

мм (дюймы) 3500 (137)
Overall Width мм (дюймы) 1540 (60)
Общая высота мм (дюймы) 2100 (82)
Общий вес кг (фунты) 4100 (9039)

Габариты могут меняться в зависимости от выбранной конфигурации двигателя.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Напряжение, В Сертификация Установочные данные
Номинальные значения для судовых энергетических систем с килевым и теплообменным охлаждением
K19-CP 50 419 / 335 380 | 400 | 415 | 440 IMO Tier I MG-4347
K19-CP 50 475 / 380 380 IMO Tier I MG-4345
K19-CP 50 488 / 390 400 | 415 | 440 IMO Tier I MG-4345
K19-CP 60 500 / 400 416 | 440 | 460 | 480 IMO Tier I MG-4346
K19-CP 60 563 / 450 416 IMO Tier I MG-4344
K19-CP 60 575 / 460 440 | 460 | 480 IMO Tier I MG-4344

Характеристики двигателя

  • Надежный однорядный шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и механической топливной системой обеспечивает высокую экономию топлива и требует минимального технического обслуживания. Электронный регулятор частоты вращения (заказывается отдельно)
  • Доступны конфигурации с килевым/теплообменным охлаждением.
  • Соответствует требованиям СОЛАС к температуре поверхности и классифицируется как подходящий для пременения в автоматических машинных отделениях (UMS) согласно правилам ассоциации MAKO.
  • Выбросы по ИМО сертифицированы Регистром Ллойда; доступен сертификат соответствия Классификационного общества.
  • Классифицированные системы располагают высококачественным жгутом проводов из экструдированного алюминия и крепежными деталями с сертификатом соответствия.

Характеристики синхронного генератора

  • 12-проводной, 3-фазный синхронный генератор предоставляет широкий ряд переподключаемых выводов.
  • Разработан специально для применения в морской отрасли с классом защиты IP23.
  • Одноподшипниковый вплотную соединенный генератор с возбуждением постоянными магнитами обеспечивает постоянное возбуждение в любых условиях.
  • Стандартные обмотки с шагом 2/3 предотвращают возникновение чрезмерных нейтральных токов.
  • Поддаются классификации как подходящие для пременения в автоматических машинных отделениях (UMS) согласно правилам ассоциации MAKO.
  • Динамически сбалансированные роторы с герметизированными на весь срок службы шарикоподшипниками.
  • Встроенные противоконденсатные нагреватели и два комплекта резистивных датчиков температуры для комплектов, соответствующих требованиям класса


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!