Полностью интегрированные системы питания от Cummins Power Generation
Каждый компонент интегрированных систем питания Cummins спроектирован и изготовлен нашей компанией от и до, после чего проверен на заводе для обеспечения высочайшей надежности в отрасли.
От генераторных установок и средств параллельного управления до элементов управления системным уровнем, от распределительных устройств и передаточных ключей до компонентов микросети и цифровых решений для дистанционного мониторинга — компания Cummins будет рядом в течение всего жизненного цикла системы, на всех этапах от планирования и проектирования до ввода в эксплуатацию и сервисных обновлений.
Вы можете положиться на Cummins, как мы полагаемся на самих себя
Электростанция Cummins в г. Фридли, штат Миннесота, работает на этой интегрированной системе питания десятилетиями. Уникальный завод питается от четырех генераторных установок мощностью 1250 кВт и благодаря полностью интегрированным системам и средствам управления Cummins функционирует в режиме 24/7.
Изображение ниже является наглядным подтверждением возможностей Cummins.
Создано специалистами по энергетике — для специалистов по энергетике
Мы понимаем, как важно вовремя обслуживать вашу систему. Сотрудничая с Cummins, вы можете быть уверены, что обслуживанием вашей интегрированной системы питания занимаются ведущие специалисты отрасли. Наши специалисты по оказанию технически сложных электроэнергетических услуг совместно с квалифицированными проектными менеджерами и специалистами по техническому обслуживанию предоставляют следующие услуги:
Создание сложных энергосистем
Обслуживание после поставки оборудования
Обновление механических и электрических частей

Высококвалифицированная команда специалистов готова помочь вам во всем, от установки до комплексной поддержки и обновления программного обеспечения.
Обратитесь к местной команде специалистов по продажам и обслуживанию.