Cummins HSK78G Generator

Серия газовых генераторов HSK78G

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Соответствие общемировым стандартам
Тип топлива Обедненный газ

Новая серия HSK78 предлагает полный набор функций газовых генераторов и передовую технологию использования газа для обеспечения основной и пиковой мощности. Генераторы серии HSK78G были полностью разработаны нашей компанией с целью обеспечить клиентов надежным источником энергии, способным функционировать даже при использовании топлива из необычных источников и в экстремальных условиях.

Области применения

Первичные источники питания Совместное производство электрической и тепловой энергии

Общие сведения:

Новая серия - это смелый шаг на рынок газовых генераторов для компании Cummins. В передовом двигателе генераторов этой серии применяется современная технология, позволяющая достичь новых уровней эффективности, динамических характеристик и использования газа разного происхождения, в результате чего газовые генераторы прошлых поколений остаются далеко позади.

 

Целевые отрасли

 

Коммерческие и специализированные коммунальное хозяйство Промышленная техника
Airports Свалки Горнодобывающая промышленность
Университеты Установки по очистке сточных вод Производство
Тюрьмы Усиление энергосистем Нефтегазовая промышленность
Торговые центры Установки анаэробного дигерирования Теплицы
  Независимые производители энергии Сельское хозяйство

 

Где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, знания и опыт компании Cummins всегда будут приносить вам пользу

Компания Cummins предлагает клиентам непревзойденный уровень сервисного и технического обслуживания генераторов HSK78G. Вы получаете лучшие в своем классе услуги послепродажного обслуживания, оказываемые посредством местного представительства нашей компании, поддержку которого осуществляет глобальная система специалистов по техническому обслуживанию, инженеров и центров распределения запасных частей, действующая в более чем 190 странах.

 

Карта-инфографика Cummins

 

 

 

  Модель генераторной установки C1600N5CD C1800N5CD C2000N5CD C1600N6CD C1800N6CD C2000N6CD
  Частота, Гц 50 50 50 60 60 60
Трубопроводный природный газ Электрический коэффициент полезного действия ISO, % 43,8 44,3 44,2 43,2 43,6 43,5
  Тепловой коэффициент полезного действия ISO, % 47,7 46,8 45,9 47,3 46,3 45,4
  Потребление топлива ISO, кВт 3652 4066 4530 3707 4128 4599
  Потребление тепла, кВт 1740 1901 2077 1752 1912 2088
  Минимальное метановое число 55 60 70 55 60 70
  Спецификации D-6405 D-6401 D-6399 D-6417 D-6413 D-6409
Низкая теплотворная способность Электрический коэффициент полезного действия ISO, % 42,7 43,2 43,2 42,1 42,5 42,6
  Энергосодержание, БТЕ/станд. куб. фут. 550 550 550 550 550 550
 

Размеры (м)
(Длина х Ширина х Высота)

6,9 x 2,2 x 2,8 6,9 x 2,2 x 2,8 6,9 x 2,2 x 2,8 7,6 x 2,1 x 2,8 7,6 x 2,1 x 2,8 7,6 x 2,1 x 2,8
  Увеличение температуры (град. Цельсия) 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105
  Выбросы оксидов азота
(мг/Нмᶟ)
250-500 250-500 250-500 0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0
  Спецификации D-6429 D-6425 D-6421      
Низкое метановое число              

* GCC предусматривается только при 50 Гц

Модель генератора кВтэ Частота, Гц Тип топлива Спецификация
C2000N5CD 2000 50 Обедненный газ Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_0.pdf
C1800N5CD 1800 50 Обедненный газ Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_1.pdf
C1600N5CD 1600 50 Обедненный газ Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_2.pdf
C2000N6CD 2000 60 Обедненный газ Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_3.pdf
C1800N6CD 1800 60 Обедненный газ Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_4.pdf
C1600N6CD 1600 60 Обедненный газ Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_5.pdf

Пиковый электрический коэффициент полезного действия

  • До 44,2 % (50 Гц) и 43,5 % (60 Гц) в соответствии со стандартами ISO*.
  • Работает от трубопроводного природного газа разных видов с метановым числом до 70MN без ущерба для выходной мощности.
  • Автоматическая регулировка двигателя позволяет справиться с изменениями качества топлива и быстрым выполнением этапа нагружения без необходимости настраивать или выключать двигатель.    
  • Повышенная устойчивость работы, увеличенный срок службы и более низкие расходы на топливо позволяют снизить совокупную стоимость владения.  

Уникальные возможности использования топлива разного качества

  • Высокая удельная мощность при использовании топлива с метановым числом до 40MN.
  • Возможность использования топлива из самых разных недорогих и бесплатных источников, которые в других отраслях считались бы отходами производства.
  • Новые модели более эффективно используют низкокалорийное топливо, обеспечивая надежную мощность даже при использовании агрессивного топлива с очень высокими уровнями загрязнения (в таких случаях мощность снижается минимально).
  • Не требуется места для систем газоочистки.
  • Более низкие капитальные и эксплуатационные расходы.

Исключительная функциональная надежность

Возможность обеспечивать полную мощность при температуре до 40 oC (104 F) со стандартным турбонаддувом и даже до 55o C (131 F) с турбонаддувом для высокой температуры окружающей среды c учетом особенностей окружающей среды рабочей площадки, в том числе температуры, атмосферных условий и состояния грунта.  

Передовые комбинированные теплоэнергетические функции

Лучший в отрасли тепловой коэффициент полезного действия, составляющий 47,1 %, и тепловая мощность 2110 кВт для обогревания, охлаждения и производства пара обеспечивают значительные преимущества для окружающей среды благодаря возможности восстановления CO2, и при этом установка занимает меньше места, что делает ее конструкцию более гибкой в эксплуатации.   

Лучшие в отрасли циклы обслуживания

  • Самый длительный в отрасли цикл капитального ремонта 80 000 часов означает высокую рентабельность капиталовложений и низкие эксплуатационные расходы и расходы на обслуживание.  
  • Современная прогнозная диагностика, осуществляемая посредством передовых инструментов, таких как установленные на генераторе датчики свечей зажигания, датчики оксидов азота и данные динамики показателей, позволяет свести к минимуму простои и оптимизировать расходы на стандартное обслуживание.  

Соответствие общемировым стандартам

  • Выбросы оксидов азота составляют всего 250 мг/Нм3 (0,5г//л.с.·ч) без системы нейтрализации выхлопных газов.
  • Этап нагружения 30 % при G1. Четыре этапа нагружения обеспечивают превосходные переходные характеристики повышения и сброса нагрузки. 

Соответствие требованиям для моделей 60 Гц

США

  • Возможность соответствия требованиям NSPS
  • Сертификация и маркировка UL 
    • UL2200
  • Соответствие требованиям:
    • Электротехнические правила и нормы,  NFPA 70
    • Правила и нормы в отношении топлива, NFPA 37
    • Правила и нормы для оборудования в режиме ожидания, NFPA 110 (уровень и тип подлежат определению)

Canada (Канада)

  • Сертификация и маркировка CSA 
    • CSA C22.2 № 14 и № 100
  • Соответствие требованиям:
    • Электротехнические правила и нормы, CSA C22.1
    • Правила и нормы в отношении топлива, CSA B149
    • Правила и нормы для оборудования в режиме ожидания CSA C282 и CSA Z32

Соответствие требованиям для моделей 50 Гц

Australia (Австралия)

  • Соответствие требованиям:
    • Электротехнические правила и нормы,  AS/NZS 3000
    • Правила и нормы в отношении топлива, AS/NZS 3814
    • Правила и нормы для оборудования в режиме ожидания, AS/NZS 3009

ЕС и Азия

  • Маркировка CE
  • Соответствие и сертификация электросетевых стандартов ЕС

Россия

  • Маркировка EAC - Таможенный союз России

Nigeria (Нигерия)

  • SONCAP


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!