Cummins GTA855E Generator

GTA855e для промышленно-коммерческого назначения

Частота (Гц) 60
Сертификация Сертифицированные по стандарту NSPS АООС для двигателей с искровым зажиганием
Тип топлива Природный газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 250-300 312-375

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель высокой мощности Cummins – Надежный 4-тактный двигатель промышленного назначения с электрозажиганием обеспечивает высокую мощность, низкий уровень выбросов и быстрый отклик на изменение нагрузки.
  • Синхронный генератор – Синхронные генераторы нескольких размеров обеспечивают селективную возможность запуска двигателя за счет обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низкое амплитудное искажение с нелинейными нагрузками, возможность отключения токов короткого замыкания, изоляцию класса Н. Система электроизоляции синхронного генератора подтверждена сертификатом UL1446.
  • Системы управления – Электронная система управления PowerCommand® представляет собой стандартное оборудование и обеспечивает полную интеграцию систем генераторной установки, включая функции автоматического дистанционного пуска и остановки, точной регулировки напряжения, отображения аварийных сообщений и сообщений о состоянии, систему защиты AmpSentry™, измерение выходных значений, автоматическое отключение при выявлении неисправности, а также соответствие требованиям NFPA 110. Система управления PowerCommand включена в номенклатуру UL110.
  • Система охлаждения — стандартная система охлаждения обеспечивает надежную работу при номинальной мощности и температуре окружающей среды до {[#1:D3]} °F.
  • Корпус - модель может быть отдельно оснащена корпусом, обеспечивающим защиту от атмосферных воздействий, и корпусом, поглощающим шум.
  • Стандарты - генераторы разработаны, произведены и испытаны в соответствии с применимыми стандартами UL, NFPA, ISO и IEC. The alternator is certified to CSA 22.2. The controls are CSA C282-M1999 and 22.2 No.14 M91. Система управления PowerCommand® имеет разрешение UL508.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Сертификация Спецификация
C250N6 60 312 / 250 Природный газ Сертифицированные по стандарту NSPS АООС для двигателей с искровым зажиганием pdf
C300N6 60 375 / 300 Природный газ Сертифицированные по стандарту NSPS АООС для двигателей с искровым зажиганием pdf


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!