gta38 generator

GTA38 для промышленно-коммерческого назначения

Частота (Гц) 60
Сертификация Неприменимо
Тип топлива Природный газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 635-690 793-862

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель большой мощности Cummins - надежный 4-тактный двигатель промышленного назначения с электрозажиганием обеспечивает высокую мощность, низкие выбросы и быстрый отклик на изменение нагрузки.
  • Синхронный генератор - синхронные генераторы разных размеров позволяют выбирать разные возможности запуска двигателя благодаря наличию обмотки с шагом 2/3 с низким реактивным сопротивлением, низкому амплитудному искажению при нелинейных нагрузках, возможности отключения токов короткого замыкания и использованию изоляционных материалов класса H. Система электроизоляции синхронного генератора подтверждена сертификатом UL1446.
  • Системы управления - электронная система управления PowerCommand® представляет собой стандартное оборудование, которое обеспечивает полную интеграцию системы GenSet, включая функции автоматического дистанционного запуска и остановки, точного регулирования напряжения, отображения аварийных сообщений и сообщений о состоянии, измерения выходных значений и автоматического выключения при выявлении неисправности. Система управления PowerCommand® имеет разрешение UL508.
  • Система охлаждения — стандартная система охлаждения обеспечивает надежную работу при номинальной мощности и температуре окружающей среды до {[#1:D3]} °F.
  • Корпус - модель может быть отдельно оснащена корпусом, обеспечивающим защиту от атмосферных воздействий, и корпусом, поглощающим шум.
  • Стандарты - генераторы разработаны, произведены и испытаны в соответствии с применимыми стандартами UL, NFPA, ISO и IEC. The alternator is certified to CSA 22.2. The controls are CSA C282-M1999 and 22.2 No.14 M91. Система управления PowerCommand® имеет разрешение UL508.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Спецификация
C635N6 60 793 / 635 Природный газ pdf
C690N6 60 862 / 690 Природный газ pdf


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!