Cummins GTA28E Generator

GTA28E for Commercial Industrial

Частота (Гц) 60
Сертификация Сертифицированные по стандарту NSPS АООС для двигателей с искровым зажиганием
Тип топлива Природный газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 400-500 500-625

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель большой мощности Cummins - надежный 4-тактный двигатель промышленного назначения с электрозажиганием обеспечивает высокую мощность, низкие выбросы и быстрый отклик на изменение нагрузки.
  • Синхронный генератор - синхронные генераторы разных размеров позволяют выбирать разные возможности запуска двигателя благодаря наличию обмотки с шагом 2/3 с низким реактивным сопротивлением, низкому амплитудному искажению при нелинейных нагрузках, возможности отключения токов короткого замыкания и использованию изоляционных материалов класса H. Система электроизоляции синхронного генератора подтверждена сертификатом UL1446.
  • Системы управления - электронная система управления PowerCommand® представляет собой стандартное оборудование, которое обеспечивает полную интеграцию системы GenSet, включая функции автоматического дистанционного запуска и остановки, точного регулирования напряжения, отображения аварийных сообщений и сообщений о состоянии, измерения выходных значений и автоматического выключения при выявлении неисправности Система управления PowerCommand® имеет разрешение UL508.
  • Система охлаждения — стандартная система охлаждения обеспечивает надежную работу при номинальной мощности и температуре окружающей среды до {[#1:D3]} °F.
  • Корпус - модель может быть отдельно оснащена корпусом, обеспечивающим защиту от атмосферных воздействий, и корпусом, поглощающим шум.
  • Стандарты - Генераторы C450N6 и C500N6B спроектированы, изготовлены и протестированы на соответствие последним стандартам UL, NFPA, ISO и МЭК. The alternator is certified to CSA 22.2. The controls are CSA C282-M1999 and 22.2 No.14 M91. Система управления PowerCommand® имеет разрешение UL508.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Сертификация Спецификация
C450N6 60 500 / 400 Природный газ Сертифицированные по стандарту NSPS АООС для двигателей с искровым зажиганием pdf
C500N6B 60 625 / 500 Природный газ Сертифицированные по стандарту NSPS АООС для двигателей с искровым зажиганием pdf
C400N6 60 500 / 500 Природный газ Сертифицированные по стандарту NSPS АООС для двигателей с искровым зажиганием pdf


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!