ford v10t 6.8l generator

Ford V10T 6.8 л для коммерческого и промышленного применения

Частота (Гц) 60
Сертификация АООС+
Тип топлива Природный газ/пропан
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 85-125 106-156

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Газовый двигатель большой мощности - надежный 4-тактный двигатель промышленного назначения с электрозажиганием обеспечивает высокую мощность. Электронное регулирование соотношения компонентов горючей смеси (воздух/топливо) обеспечивает оптимальную производительность двигателя и быстрое реагирование на изменение нагрузки. Тройной катализатор - одновременно преобразует оксиды NOx, CO и HC в азот, кислород, углекислый газ и воду, минимизируя вредные выбросы генераторной установки.
  • Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров располагают опциональной способностью запуска мотора с помощью обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низким амплитудным искажением с нелинейными нагрузками и возможностью отключения короткого замыкания.
  • Система управления — электронный блок управления PowerCommand 110.1 представляет собой стандартное оборудование и обеспечивает интеграцию всей генераторной системы, в том числе автоматический дистанционный пуск/останов, точную стабилизацию частоты и напряжения, отображение сообщений об аварийной ситуации и состоянии, защиту AmpSentry™, измерение на выходе, автоматическое выключение при обнаружении неисправности и совместимость с NFPA 110, уровень 1.
  • Система охлаждения — стандартная система охлаждения обеспечивает надежную работу при температуре окружающей среды до 40 °C (104 °F).
  • Кожухи — дополнительно доступны кожухи, защищающие от атмосферных воздействий и снижающие уровень шума.
  • NFPA — генераторная установка принимает полную номинальную нагрузку за один этап в соответствии со стандартом NFPA 110 для систем уровня 1.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Сертификация Спецификация
GGHG 60 106 / 85 Природный газ/пропан АООС+ S-1607
GGHH 60 125 / 100 Природный газ/пропан АООС+ S-1607
GGHJ 60 156 / 125 Природный газ/пропан АООС+ NAS-5524-EN


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!