ford v10 6.8l generator

Ford V10 6,8 л для промышленно-коммерческого назначения

Частота (Гц) 60
Сертификация АООС+
Тип топлива Природный газ/пропан, природный газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 60-75 75-94

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Газовый двигатель большой мощности - надежный 4-тактный двигатель промышленного назначения с электрозажиганием обеспечивает высокую мощность. Электронное регулирование соотношения компонентов горючей смеси (воздух/топливо) обеспечивает оптимальную производительность двигателя и быстрое реагирование на изменение нагрузки.
  • Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров располагают опциональной способностью запуска мотора с помощью обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низким амплитудным искажением с нелинейными нагрузками и возможностью отключения короткого замыкания.
  • Система управления — электронный блок управления PowerCommand 110.1 представляет собой стандартное оборудование и обеспечивает интеграцию всей генераторной системы, в том числе автоматический дистанционный пуск/останов, точную стабилизацию частоты и напряжения, отображение сообщений об аварийной ситуации и состоянии, защиту AmpSentry™, измерение на выходе, автоматическое выключение при обнаружении неисправности и совместимость с NFPA 110, уровень 1.
  • Система охлаждения — стандартная система охлаждения обеспечивает надежную работу при температуре окружающей среды до 40 °C (104 °F).
  • Кожухи — дополнительно доступны кожухи, защищающие от атмосферных воздействий и снижающие уровень шума.
  • NFPA — генераторная установка принимает полную номинальную нагрузку за один этап в соответствии со стандартом NFPA 110 для систем уровня 1.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Сертификация Спецификация
GGHE 60 75 / 60 Природный газ/пропан АООС+ S-1589
GGHF 60 88 / 70 Природный газ АООС+ S-1589
GGHF 60 94 / 75 Пропан АООС+ S-1589


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!