Распределенная генерация

Уже в течение более 20 лет тенденции на энергетическом рынке способствуют переходу от централизованных решений в области генерации энергии к распределенной генерации на всех энергетических рынках — и компания Cummins готова удовлетворить эти потребности в глобальном масштабе.

Вне зависимости от меняющихся или исключительных обстоятельств, мы предлагаем гибкие модульные решения с общими структурными элементами для обеспечения надежных, разнообразных и устойчивых решений в области распределенной генерации, которые предоставляют заказчикам не только распределенные энергоресурсы, но и влияют на возможности монетизации.

Для обсуждения способов применения решений Cummins по распределенной генерации на вашем рынке перейдите по ссылке ниже.

 

Связаться с нами

 

Компания Cummins предлагает широкий выбор лидирующих в отрасли решений для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию и подготовки глобального энергетического ландшафта в целях обеспечения устойчивого и доступного будущего, от решений по усилению энергосистем до решений по управлению энергопотреблением счетчиков, а также комплексных автономных систем.

Разрабатывая и проектируя энергетические решения экосистем на шести континентах для удовлетворения конкрентных нужд каждого отдельного и уникального энергетического рынка, компания Cummins предоставляет гибкие и модульные варианты систем распределенных энергоресурсов, которые помогают коммунальным службам отложить дорогостоящее обновление систем передачи и экономить денежные средства клиентов, снижая расходы на использование энергии во время пиковых нагрузок. Каким образом? Путем предоставления следующих встроенных систем:

  • газовые генераторные установки быстрого пуска, повышающие текущую производительность генераторов на обедненной смеси природного газа для сокращения времени запуска и достижения характеристик дизельного двигателя;
  • стационарные системы аккумулирования энергии, серийные проверенные аккумуляторные технологии для удовлетворения нужд заказчиков в нескольких областях применения и различных регионах;
  • средства управления системой, содержащие контроллеры энергосистемы для максимального использования энергии при сохранении надежности подачи питания;
  • энергетическое моделирование, использующее экспертные знания компании Cummins в области энергетических решений для разработки, оптимизации и контроля сложных областей применения систем питания.

Комплексная экосистема распределенной генерации

 

DG Infographic
Наш полный пакет энергетических продуктов, включая генераторные установки, контроллеры и стационарные системы аккумулирования энергии, предоставляет решения «перед счетчиком» и «за счетчиком», что позволяет увеличить мощность энергосети от 5 МВт до 20 МВт, а также обеспечить управление энергопотреблением и устойчивость в диапазоне от 60 кВт до 5 МВт, удовлетворяя любые конкретные потребности в распределенной генерации.

 

Компания Cummins гарантирует, что все ключевые компоненты разработаны, изготовлены и собраны для обеспечения максимальной производительности в отрасли. Для распределенной генерации этот уровень гарантий обеспечивает непревзойденную надежность и безотказность. Это также значит, что заказчики и владельцы взаимодействуют с единственным поставщиком энергетической системы, сохраняя время и упрощая внедрение и послепродажную поддержку.

Благодаря нашему 100-летнему опыту работы в области создания надежных энергетических установок, мы планируем предоставлять нашим клиентам надлежащие технологии в нужное время. Наша компания имеет отделения в более 190 странах и территориях с более 60 000 сотрудников по всему миру. Мы разрабатываем и проектируем продукты на 6 континентах для удовлетворения конкретных нужд каждого индивидуального и уникального энергетического рынка.

Благодаря стратегическому партнерству, глубоким отраслевым экспертным знаниям а также приверженности к инновациям и устойчивому развитию, компания Cummins создает мир, который всегда включен.

Отраслевая брошюра

 

Brightest Bulbs Podcast

Благодаря 1-му сезону Brightest Bulbs вы сможете стать экспертом в сфере энергетики и энергетических технологий.

Слушать или смотреть сейчас



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.


Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!