Обеспечение надежной работы без простоев

Если энергия — это кровь центра обработки данных, то резервная энергосистема — его система жизнеобеспечения. Дизайн, требования и спецификации ЦОД различаются так же, как и поддерживаемые ими отрасли, однако у них есть одно общее требование: максимальная надежность и бесперебойная работа.

Компания Cummins сосредоточена на инновациях и разрабатывает передовые технологии, устанавливающие новые стандарты модульности и надежности резервных систем питания ЦОД.

Лучшая технология для лучших ЦОД

Для лучших в своем классе центров обработки данных требуются особые возможности энергосистемы. Наши инженеры, занимающиеся энергоснабжением ЦОД, постоянно изучают новые технологии для оптимизации надежности систем электроснабжения Передовые двигательные системы и системы очистки обеспечивают экологически ответственное использование энергетических систем даже в неблагоприятных условиях. Расширенные параллельные системы обеспечивают автоматизированное цифровое управление пуском, синхронизацией и мгновенным переключением мощности за 10 секунд или менее. Нагрузки ЦОД требуют неограниченного времени работы без ограничения коэффициента средней переменной нагрузки.

Надежность на уровне "пять девяток"

В критически важных ЦОД требуется обеспечивать уровень доступности 99,999%. Хотя "пять девяток" — это редко достижимый "золотой стандарт", обычно ожидается соответствие требованиям Uptime Institute Tier IV к отказоустойчивости. Для проектирования систем энергоснабжения, обеспечивающих высокую производительность и высокий уровень доступности, необходимо уделять особое внимание системной архитектуре и избыточности оборудования, но при этом избегать ненужного дублирования, которое может снизить надежность систем. Системные инженеры Cummins входят в число самых опытных специалистов отрасли и работают при поддержке сети дистрибуторов Cummins, организуя монтаж систем и пусконаладочные работы на площадках заказчиков.

Продемонстрированный глобальный опыт

Высокотехнологичные предприятия и отрасли, использующие центры обработки данных, обычно не ограничены национальными (или континентальными) границами. Мы тоже. Масштабы предприятий растут со скоростью распространения данных, и поэтому возможность быстрой глобальной экспансии очень важна. Именно поэтому компания Cummins использует обширную сеть экспертов по ЦОД во всех уголках мира. Профессионалы из нашей глобальной сети дистрибуторов прошли необходимое обучение и имеют необходимые ресурсы, чтобы выполнить ваши требования, и обладают серьезным опытом работы с учетом нюансов разных стран, от электрических нормативов до отношений с подрядчиками.

Однако размещение ЦОД в новых странах не означает необходимости менять принципы работы. Cummins обеспечивает надежное энергоснабжение ЦОД в любой точке мира на основе единого проекта энергосистемы. Это означает, что вы не столкнетесь с сюрпризами при развертывании своего следующего ЦОД, будь то в Шанхае или в Чикаго.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!