Дистанционный мониторинг и контроль

Система дистанционного контроля PowerCommand обеспечивает удобную возможность мониторинга генераторных систем, коммутаторов и вспомогательных компонентов энергосистемы.

Cummins generator remote monitoring.jpgДистанционные контроль и управление повышают гибкость энергосистемы.

Операторы энергосистемы могут располагаться в центре обработки данных или в любом другом месте и использовать функции дистанционного мониторинга и управления, встроенные в систему управления Cummins PowerCommand®. Это позволяет легко получать точные данные по производительности энергосистемы и просматривать их через браузер через интрасеть или Интернет.

Уполномоченные пользователи имеют возможность защищенного доступа к данным дистанционного контроля через браузер. Для этого требуется только компьютер, планшет или другое устройство с браузером; никакое дополнительное программное обеспечение не требуется. Кроме того, система дистанционного контроля позволяет нескольким пользователям отслеживать состояние оборудования энергосистемы одновременно.

Конечные пользователи могут отслеживать критерии производительности генераторной системы, такие как данные двигателя, данные СГБТ и состояние системы управления, а также данные о состоянии коммутатора, такие как доступность источника, данные источника, подключение источника и уровень нагрузки (если применимо). Опциональные устройства ввода/вывода предоставляют дополнительные возможности контроля.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!