Инновации для ЦОД

Генераторы Cummins со сложными технологиями контроля выбросов и поддержкой нагрузки ЦОД лежат в основе наших инновационных систем резервного питания. Надежные двигатели с высокой эффективностью сжигания топлив; высокопроизводительные синхронные генераторы; встроенные цифровые системы управления; быстрые турбокомпрессоры разрабатываются, производятся и тестируются экспертами Cummins по центрам обработки данных.

На инновациях Cummins построена наилучшая доступная технология для резервного питания центров обработки данных. Сочетание надежного оборудования и интегрированных компонентов делает генераторные системы Cummins самыми надежными в мире.

Дизельные генераторы

Мы предлагаем дизельные генераторы мощностью от 10 кВт до 2,5 МВт. Чистые современные дизельные двигатели и передовые системы очистки выхлопных газов делают эти генераторы идеальным решением для резервного аварийного питания, систем непрерывного питания и основных систем питания.

Генераторы, работающие на обедненном газовом топливе

Cummins предлагает генераторы, работающие на обедненном природном газе, мощностью от 315 кВт до 2 МВт. Наши генераторы на природном газе имеют очень низкий уровень выбросов и подходят для использования в качестве основных систем питания и комплексных систем энергоснабжения и отопления (CHP). Некоторые модели поддерживают топливо с низкой тепловой эффективностью.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!