Автоматические коммутаторы энергосистемы ЦОД

Наша технология управления PowerCommand® используется в автоматических коммутаторах Cummins для удобства эксплуатации и высокой надежности, позволяющей им выдерживать много тысяч циклов коммутации.

Надежные автоматические коммутаторы для ЦОД

Используются для переключения между главными (энергосеть или генератор) и резервными или вспомогательными источниками питания. Мы предлагаем полный ассортимент стандартных коммутаторов на 40 - 4,000 ампер для любых энергосистем. Все наши коммутаторы используют единый язык коммуникации с шиной.

Основные особенности:

  • Открытое, закрытое или программируемое переключение
  • Конфигурации развязки байпаса
  • Выдерживаемые расчетные значения тока и значения тока замыкания до 200 кА
  • Удобный дисплей на лицевой панели, позволяющий легко просматривать параметры питания и нагрузки, выполнять настройки, просматривать события и проверять состояние сети.
  • Конфигурации ввода до 1,000 ампер
  • Сертификация, в том числе: UL, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC/сейсмические характеристики, OSHPD и NEMA ICS 10
  • Доступны индивидуально сконструированные коммутаторы, отвечающие уникальным проектным требованиям.

Поставляем лучшие технологии в центры обработки данных по всему миру

Автоматические коммутаторы Cummins установлены более чем в 100,000 центрах обработки данных во всем мире. Их предпочитают владельцы и операторы ЦОД, которым нужны самые передовые технологии для защиты критически важных систем. Наша всемирная сеть дистрибуторов позволяет обеспечить экспертные консультации в любой точке мира.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!