d1703 generator

D1703 для промышленно-коммерческого назначения

Частота (Гц) 60
Сертификация Неприменимо
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 10-15 13-19
Основная мощность 9-14 11-17

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель большой мощности Kubota - надежный 4-тактный дизельный двигатель промышленного назначения с жидкостным охлаждением обеспечивает высокую мощность, низкие выбросы и быстрый отклик на изменение нагрузки.
  • Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров располагают опциональной способностью запуска мотора с помощью обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низким амплитудным искажением с нелинейными нагрузками и возможностью отключения короткого замыкания.
  • Система управления — стандартный электронный блок управления PowerCommand® 1.1 обеспечивает полную интеграцию системы генераторной установки, в том числе дистанционный пуск/останов, точную стабилизацию частоты и напряжения, отображение сигналов тревоги и сообщений о состоянии, измерение на выходе, автоматическое выключение в случае обнаружения неисправности и совместимость со стандартом NFPA 110, уровень 1.
  • Система охлаждения — комплексная встроенная радиаторная система, разработанная и протестированная на номинальные температуры окружающей среды, упрощает требования к конструкции объекта относительно отводимого тепла.
  • Кожухи — дополнительно доступны кожухи, защищающие от атмосферных воздействий и снижающие уровень шума.
  • Топливные баки — в наличии также имеются топливные баки с двойной стенкой на опорной плите.
  • NFPA — генераторная установка принимает полную номинальную нагрузку за один этап в соответствии со стандартом NFPA 110 для систем уровня 1.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Номинальная мощность Тип топлива Спецификация
C10D6 60 11 / 9 13 / 10 10,00 Дизельное топливо NAS-5871-EN
C15D6 60 17 / 14 19 / 15 15,00 Дизельное топливо NAS-5871-EN


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!