onan commercial standard diesel generator

Стандартные дизельные генераторы камминза для коммерческих мобильных устройств

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Неприменимо

The Cummins Onan Standard Diesel Series of generators are designed for tough commercial applications that do not require a housed product. They offer exceptional value with features to match, including smooth operation, increased cooling efficiency, and low harmonic distortion. All standard diesel generators operate at low speed for long life, and can be used in both open and compartment-type applications.

Области применения

Коммерческие мобильные системы
  • Высокоэффективная способность запуска мотора для тяжелых нагрузок.
  • Подача насоса с цифровым управлением для минимального колебания напряжения и частоты.
  • Обеспечивает полную нагрузочную мощность при температуре окружающей среды 50 °C (120 °F).
  • 4-точечная система установки предназначена для предоставления чистого питания с низкими уровнями шума и вибрации.
  • Кожухи из нержавеющей стали с порошковым покрытием.
  • Удобное одностороннее обслуживание сводит к минимуму требования к пространству отсека.
  • Впускные воздушные отверстия, расположенные в нескольких местах для обеспечения гибкости установки, и компактные размеры, предоставляющие несколько вариантов установки.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А Спецификация
6.0HDKAL-5009 50 1 115/230 52.1/26.1 A-1390
6.0HDKAL-7 50 1 115/230 52.1/26.1 A-1390
6.0HDKAL-8 50 1 115/230 52.1/26.1 A-1390
6.0HDKAL-9 50 3 115/230 18,8 A-1390
7.5HDKAL-1 60 1 120/240 62.5/31.3 A-1390
7.5HDKAL-2 60 1 120/240 62.5/31.3 A-1390
7.5HDKAL-3 60 3 120/240 22,6 A-1390
7.5HDKAL-5 60 1 120/240 75/37.5 A-1390
7.5HDKAL-5010 60 1 120/240 62.5/31.3 A-1390
7.5HDKAL-5011 60 3 120/240 22,6 A-1390
8.0HDKAG-11473 50 1 110/220 72.7/36.4 A-1393
8.0HDKAG-5007 50 1 110/220 72.7/36.4 A-1393
10.0HDKAG-11322 60 3 120/240 30,1 A-1393
10.0HDKAG-11509 60 1 100/200 100/50 A-1393
10.0HDKAG-5008 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1393
10.0HDKAG-5280 60 1 100/200 100/50 A-1393
10.0HDKAG-61731 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1393
10.0HDKAG-61733 60 3 120/208 34,7 A-1393
CM20-1 60 1 120/240 83 A042J422
CM20-2 60 3 120/208 69 A042J422
CM20-3 60 3 277/480 30 A042J422
CM25-1 60 1 120/240 104 A042J422
CM25-2 60 3 120/208 87 A042J422
CM25-3 60 3 277/480 38 A042J422


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!