onan quiet gas generator

Тихие газовые генераторы в КАММИНЗ для коммерческих мобильных устройств

Частота (Гц) 60 50
Сертификация Неприменимо

Предназначенные для коммерческого использования в трудных условиях, газовые генераторы Cummins Onan Quiet Gas Series с низким уровнем шума обладают высококачественными характеристиками. К ним относятся исключительно низкие уровни шума и вибрации, простая установка, диагностические возможности и цифровая стабилизация напряжения при изменении нагрузки. Quiet Gas EFI — первая в отрасли генераторная установка с электронным впрыском топлива.

Области применения

Коммерческие мобильные системы
  • Высокоэффективная способность запуска мотора для тяжелых нагрузок.
  • Подача насоса с цифровым управлением для минимального колебания напряжения и частоты.
  • Обеспечивает полную нагрузочную мощность при температуре окружающей среды 50 °C (120 °F).
  • 4-точечная система установки предназначена для предоставления чистого питания с низкими уровнями шума и вибрации.
  • Кожухи из нержавеющей стали с порошковым покрытием.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А Спецификация
5.5HGJAD-2138 60 1 120 45,8 A-1442
5.5HGJAD-2140 (**3251) 60 1 120/240 22,9 A-1442
5.5HGJAD-2558 (**3669) 60 1 120/240 22,9 A-1442
5.5HGJAD-6759 (**7860) 60 1 120/240 22,9 A-1442
5.5HGJAE-2131 (**3242) 60 1 120 45,8| A-1440
5.5HGJAE-2135 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAE-2136 60 3 120/240 13,2 A-1440
5.5HGJAE-2144 (**3255) 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAE-2555 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAE-6757 (**7868) 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAK-2000 60 1 120/240 45.8/22.9 NAS-5983-EN
5.5HGJAK-2001 60 1 120/240 45.8/22.9 NAS-5983-EN
5.8HGJAD-2100 50 1 230 25,2 NAS-5592-EN
6.5HGJAE-2145 (**3256) 60 1 120/240 27,1 A-1441
6.5HGJAE-3554 (**4665) 60 1 120 54 A-1441
7.0HGJAD-2139 (**3240) 60 1 120 58,3 A-1443
7.0HGJAD-2141 (**3252) 60 1 120/240 29,2 A-1443
7.0HGJAD-2560 (**3671) 60 1 120/240 29,2 A-1443
7.0HGJAD-6760 (**7871) 60 1 120/240 29,2 A-1443
7.0HGJAE-1912 (**2023) 60 1 120/240 29,2 A-1441
7.0HGJAE-2132 (**3243) 60 1 120 58,3 A-1441
7.0HGJAE-2137 60 3 120/240 16,8 A-1441
7.0HGJAE-2556 60 1 120/240 29,2 A-1441
7.0HGJAE-6758 (**7869) 60 1 120/240 29,2 A-1441


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!