Commercial QD

Cummins Onan Quiet Diesel Generators for Commercial Mobile

Частота (Гц) 60 50
Сертификация Неприменимо

Области применения

Коммерческие мобильные системы

Общие сведения:

Модели Quiet Diesel Series большой мощности отлично подходят для сфер применения, где требуются низкие уровни шума и вибрации. За счет своей революционной конструкции такие генераторные установки работают тише на 15 дБ(A) по сравнению с другими дизельными генараторами и большинством бензиновых установок. Установки полностью помещены в кожух, включая системы охлаждения/впуска и глушитель. Для сфер применения с менее жесткими требованиями к уровню шума отлично подходят стандартные дизельные генераторы Cummins Onan Standard Diesel Series.

  • Высокоэффективная способность запуска мотора для тяжелых нагрузок.
  • Подача насоса с цифровым управлением для минимального колебания напряжения и частоты.
  • Обеспечивает полную нагрузочную мощность при температуре окружающей среды 50 °C (120 °F).
  • 4-точечная система установки предназначена для предоставления чистого питания с низкими уровнями шума и вибрации.
  • Кожухи из нержавеющей стали с порошковым покрытием.
  • Удобное одностороннее обслуживание сводит к минимуму требования к пространству отсека.
  • Впускные воздушные отверстия, расположенные в нескольких местах для обеспечения гибкости установки, и компактные размеры, предоставляющие несколько вариантов установки.
Модель генератора Частота, Гц Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А Спецификация
10.0HDKCC-42345 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1473
10.0HDKCC-4512 60 1 120/240 83.3/41.7 A-1473
11.0HDKBN 50 1 230 47,8 A-1579
11.0HDKBN 50 1 110/220 100/50 A-1579
11.0HDKBN 50 1 115/230 95.7/47.8 A-1579
11.0HDKBN 50 1 120/240 91,7/46 A-1579
11.0HDKBN 50 1 220 50 A-1579
12.0HDKCD-2209 60 1 120/240 100/50 A-1474
12.0HDKCD-5241 60 1 120/240 100/50 A-1474
13.5HDKBP 50 1 110/220 122.7/61.4 A-1580
13.5HDKBP 50 1 115/230 117.4/58.7 A-1580
13.5HDKBP 50 1 120/240 112.5/56.3 A-1580
13.5HDKBP 50 1 220 61,4 A-1580
13.5HDKBP 50 1 230 58,7 A-1580
13.5HDKBP 50 3 110/220 44,3 A-1580
13.5HDKBP 50 3 115/230 42,4 A-1580
13.5HDKBP 50 3 120/240 40,6 A-1580
13.5HDKBP 50 3 220/380 25,6 A-1580
13.5HDKBP 50 3 230/400 24,4 A-1580
13.5HDKBP 50 3 240/416 23,4 A-1580
17.5HDKBR 50 1 115/230 152.2/76.1 A-1581
17.5HDKBR 50 1 120/240 145.8/72.9 A-1581
17.5HDKBR 50 1 220 79,5 A-1581
17.5HDKBR 50 1 230 76,1 A-1581
17.5HDKBR 50 1 110/220 159.1/79.5 A-1581
17.5HDKBR 50 3 110/220 57,4 A-1581
17.5HDKBR 50 3 115/230 54,9 A-1581
17.5HDKBR 50 3 120/240 52,6 A-1581
17.5HDKBR 50 3 220/380 33,2 A-1581
17.5HDKBR 50 3 230/400 31,6 A-1581
17.5HDKBR 50 3 240/416 30,4 A-1581
19.0HDKBV 50 1 230 82,6 A-1582
19.0HDKBV 50 1 110/220 172.7/86.4 A-1582
19.0HDKBV 50 1 115/230 165.2/82.6 A-1582
19.0HDKBV 50 1 220 86,4 A-1582
19.0HDKBV 50 3 220/380 36,1 A-1582
19.0HDKBV 50 3 230/400 34,3 A-1582
19.0HDKBV 50 3 240/416 32,9 A-1582
19.0HDKBV 50 3 110/220 62,3 A-1582
19.0HDKBV 50 3 115/230 59,6 A-1582
19.0HDKBV 50 3 220/380 36,1 A-1582
5.0HDKBB-6880 50 1 230 21 A-1452
5.0HDKBC-2860 60 1 120 41,7 A-1452
5.0HDKBC-2861 60 1 120/240 41.7/20.8 A-1452
5.0HDKBC-2905 60 3 120/240 12 A-1452
6.0HDKAV-41934 60 1 120 50 A-1486
6.5HDKAT-6006 60 1 100 62,5 A-1392
7.0HDKBL 50 1 110/220 63.6/31.8 A-1577
7.0HDKBL 50 1 115/230 60.9/30.4 A-1577
7.0HDKBL 50 1 120/240 58.3/29.2 A-1577
7.0HDKBL 50 1 220 31,8 A-1577
7.0HDKBL 50 1 230 30,4 A-1577
7.5HDKAT-41934 60 1 120 62,5 A-1486
8.0HDKAU-41934 60 1 120 66,6 A-1486
8.0HDKCC-6881 50 1 230 35 A-1491
9.5HDKBM 50 1 230 41,3 A-1578
9.5HDKBM 50 1 110/220 86.4/43.2 A-1578
9.5HDKBM 50 1 115/230 82.6/41.3 A-1578
9.5HDKBM 50 1 120/240 79.2/39.6 A-1578
9.5HDKBM 50 1 220 43,2 A-1578


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!