pto generator

Cummins Onan PTO Generators for Commercial Mobile

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Неприменимо

Модели генераторов Cummins Onan Protec PTO разработаны специально для использования в транспортном средстве аварийной службы и располагают проверенной в эксплуатации конструкцией для обеспечения высокой производительности и длительного срока службы. Особенности включают различные монтажные конфигурации, центробежный вентилятор двунаправленного вращения и дистанционно установленный транзисторный электронный регулятор напряжения. Предоставляется стандартная 5-летняя гарантия.

Области применения

Коммерческие мобильные системы
  • Высокоэффективная способность запуска мотора для тяжелых нагрузок.
  • Подача насоса с цифровым управлением для минимального колебания напряжения и частоты.
  • Обеспечивает полную нагрузочную мощность при температуре окружающей среды 50 °C (120 °F).
  • 4-точечная система установки предназначена для предоставления чистого питания с низкими уровнями шума и вибрации.
  • Кожухи из нержавеющей стали с порошковым покрытием.
  • Удобное одностороннее обслуживание сводит к минимуму требования к пространству отсека.
  • Впускные воздушные отверстия, расположенные в нескольких местах для обеспечения гибкости установки, и компактные размеры, предоставляющие несколько вариантов установки.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Кол-во фаз Напряжение, В Спецификация
15YD 50 3 115/230 A-1394
15YD 60 3 120/240 A-1394
20YD 50 3 115/230 A-1394
20YD 60 3 120/240 A-1394
25YD 50 3 115/230 A-1394
25YD 60 3 120/240 A-1394
30YD 50 3 115/230 A-1394
30YD 60 3 120/240 A-1394
35YD 50 3 115/230 A-1394
35YD 60 3 120/240 A-1394


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!