commercial hydraulic generator

Гидравлические генераторы для коммерческих мобильных устройств в КАММИНЗ

Частота (Гц) 60 50
Сертификация Неприменимо

Гидравлические генераторы Cummins Onan Hydraulic Series представляют собой полностью интегирированную систему питания, которая включает гидравлический насос, мотор-генератор, систему фильтрации, охладитель масла и масляный бак в одном полном, компактном и облегченном пакете. Гидравлические генераторы Cummins Onan Hydraulic запускаются с полной нагрузкой и работают на номинальной мощности, предоставляя вам все эксплуатационные характеристики, за которые вы платите.

Области применения

Коммерческие мобильные системы
  • Высокоэффективная способность запуска мотора для тяжелых нагрузок.
  • Подача насоса с цифровым управлением для минимального колебания напряжения и частоты.
  • Обеспечивает полную нагрузочную мощность при температуре окружающей среды 50 °C (120 °F).
  • 4-точечная система установки предназначена для предоставления чистого питания с низкими уровнями шума и вибрации.
  • Кожухи из нержавеющей стали с порошковым покрытием.
  • Удобное одностороннее обслуживание сводит к минимуму требования к пространству отсека.
  • Впускные воздушные отверстия, расположенные в нескольких местах для обеспечения гибкости установки, и компактные размеры, предоставляющие несколько вариантов установки.
  • Контур гидравлической системы оборудован защитой от чрезмерной и недостаточной скорости.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Кол-во фаз Напряжение, В Сила тока, А Спецификация
10RBAB-2010D 60 1 120/240 83/42 A-1497
15RBAB-2010D 60 1 120/240 125/63 A-1498
20RBAA-3576 60 1 120/240 166/83 A-1459
25RBAA-3579 60 1 120/240 208/104 A-1460
6RBAB-2010D 60 1 120/240 50/25 A-1495
8RBAB-2010D 60 1 120/240 67/33 A-1496
8RBAB-2010D 50 1 120/240 67/33 A-1499


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!