Генераторная установка B 3.3 - Новая серия продуктов 44-66 кВА

Новая и улучшенная конструкция генераторных установок 4BTAA3.3 с приводом от двигателей охватывает диапазон мощности 44 - 66 кВА с частотой 50 Гц и 40 - 60 кВэт с частотой 60 Гц. Эти продукты доступны в версиях со стандартным (50 Гц и 60 Гц) пониженным (50Hz) уровнем выбросов.

b3.3-hero-photo.jpg

Эти генераторные установки обладают такими особенностями, как низкий уровень шума (50 Гц: 75 дБА на расст. 1 м с коэффициентом нагрузки 75 %; 60 Гц: 75 дБА на расст. 1 м с коэффициентом нагрузки 75 %), предельно допустимая температура окружающей среды 50 °C с ограничением ½". Кроме этого, их занимаемая площадь на 21 % меньше, чем у S-3.8, и они отвечают требованиям стандартов качества и безопасности Европейского союза Шумозащитный кожух имеет особую конструкцию с воздухозабором на боковой дверце, обеспечивающую оптимизацию длины генераторной установки. Он оснащен одноточечным подъемным устройством и имеет улучшенные эксплуатационные качества для закрытой генераторной установки с достаточными зазорами.

Конструкция агрегата рассчитана на автономную работу в течение 12 часов, предусматривает съемные подножки, что позволяет сэкономить время и обеспечить безопасность и эффективность погрузки и транспортировки. Улучшенная конструкция топливной трубки обеспечивает удобство доступа и заправки оператором и исключает проливы. B3.3 – это сконструированный Cummins двигатель с повышенной плотностью энергии и межсервисным интервалом 500 часов. Панель управления монтируется на постаменте для обеспечения легкости доступа и имеет улучшенный эстетический вид благодаря кабельным лоткам для внутренней прокладки кабельных трасс.

Ресурсы

Спецификация - Данная спецификация охватывает следующие модели генераторных установок B3.3: C44 D5e, C55 D5e, C66 D5e, C40 D6e, C50 D6e, C60 D6e, C44 D5L, C55 D5L, C66 D5L.

Технические паспорта - Здесь приведены технические паспорта на каждый из продуктов: C44 D5e, C55 D5e, C66 D5e, C40 D6e, C50 D6e, C60 D6e, C44 D5L, C55 D5L, C66 D5L

Листовка B3.3 - В листовке содержится подробная информация о новой серии продуктов 44-66 кВА с иллюстрациями, а также адреса местных офисов службы поддержки.

Стратегические резервы Rumst обеспечивают результат

Дистрибьюторский центр мирового класса в Европе, который раскрывает потенциал Cummins и обеспечивает успех клиентов. Адаптация уникального подхода к продажам с учетом сокращения времени поставки генераторных установок будет выгодна дистрибьюторам, дилерам и конечным пользователям техники Cummins.

4BTAA3.3
4BTAA3.3 в открытом корпусе
4BTAA3.3 в закрытом корпусе
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!