Ответы на вопросы

Полезные ответы на часто задаваемые вопросы о генераторах для теплиц и технологии комбинированного энергоснабжения и отопления (CHP). См. список ниже.

Системы можно устанавливать в теплицах любого размера. Однако окупаемость вложений будет выше, если площадь теплиц будет составлять 10 акров или более.

На местном и федеральном уровне действует множество программ, которые могут оказаться полезными для систем CHP для тепличных хозяйств. DSIRE — наиболее полный источник информации о действующих в США программах поощрения и политиках по поддержке энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. Дополнительную информацию о вашем регионе можно найти на странице http://www.dsireusa.org/

Сельскохозяйственные предприятия, владеющие тепличными хозяйствами, рассматривают возможности внедрения комплексных систем энергоснабжения и отопления в своих хозяйствах. При этом возможно согласовать с поставщиками выгодные долгосрочные цены на электричество и природный газ. Комплексные системы энергоснабжения и отопления могут повысить конкурентоспособность тепличных хозяйств.

Также комплексные системы энергоснабжения и отопления производят электричество там, где оно требуется, что позволяет избежать или отложить расходы на развертывание сетей электропередачи и распределительной инфраструктуры и заменить более дорогие электростанции. Комплексные системы энергоснабжения и отопления также позволяют снизить потери электричества при передаче с больших центральных энергетических станций, оцениваемые в 9-10 процента от общего объема производства электроэнергии.

Компания Cummins развертывает решения для тепличных хозяйств уже более 10 лет.

Cummins предлагает полный ассортимент услуг по управлению системами CHP под ключ, от подбора размера, проектирования и монтажа до эксплуатации и технического обслуживания. Тепличные хозяйства могут получить все преимущества систем CHP, предоставив экспертам Cummins беспокоиться о деталях.

Cummins также предлагает тепличным хозяйствам, использующим системы CHP, экспертные консультации по проектированию, монтажу и обслуживанию этих систем. Такой подход дает сельскохозяйственным предприятиям дополнительные преимущества энергосбережения, повышенной производительности и дополнительной выгоды за счет продажи излишков электроэнергии энергетическим компаниям. Контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание позволяет агропромышленным предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности — выращивании сельскохозяйственных культур.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!