Combined Heat and Power — локальная, независимая энергосистема, позволяющая увеличить прибыльность и кардинально повысить эффективность теплиц.
Основанная на генераторах на обедненном природном газе, CHP использует почти весь выход системы за счет улавливания и повторного использования тепла выхлопа и углекислого газа (CO2). По сравнению с традиционными теплицами, питающимися от бойлеров или объектов коммунальных служб, система CHP на 90 процентов энергоэффективнее, что позволяет сократить затраты на электроэнергию на 30 процентов и повысить урожайность на 30 процентов.
CHP консолидирует следующие ресурсы, используемые тепличными хозяйствами:
- Электричество для освещения и других потребностей теплиц
- Тепловая энергия для отопления
- Удобрения на основе CO2 повышают урожайность сельскохозяйственных культур до 30 процентов
- Излишки энергии могут быть проданы местным коммунальным службам
Предоставление конкурентного преимущества тепличным хозяйствам
Система CHP — новое веяние для тепличных хозяйств, обеспечивающее конкурентные преимущества и позволяющее повысить урожайность, получить более качественный, сочный и экологически безопасный продукт. Обладая опытом внедрения системы CHP в тепличных хозяйствах, компания Cummins предлагает производителям контрактные соглашения, которые позволяют им использовать этот потенциал без необходимости закладывать в бюджет эксплуатационные расходы. Большая энергоэффективность и технологии повышения урожайности позволяют получить продукцию более высокого качества, что делает системы CHP беспроигрышным вариантом для потребителей и производителей.