Генераторы и системы энергоснабжения Cummins

Совместное производство электрической и тепловой энергии
Мощность
Решения

В связи с растущей потребностью в сокращении выбросов парниковых газов (ПГ) требуется система производства энергии на месте, которая производит как электроэнергию, так и тепловую энергию для отопления, пара или кондиционирования воздуха. Решения Cummins для совместного производства электрической и тепловой энергии могут помочь предприятиям достичь поставленных целей по сокращению выбросов парниковых газов, повысить надежность, снизить затраты и повысить эффективность.

Благодаря многолетнему опыту в области систем совместного производства электрической и тепловой энергии компания Cummins успешно осуществит ваш проект комбинированного производства тепла и электроэнергии.

росток на зеленом поле при восходе солнца

Совмещая лучшее обеих программ

В системах, работающих на природном газе или в дизельных генераторах «излишки тепла», которые в противном случае рассеивалось бы через систему охлаждения, может быть уловлено и использовано для необходимых процессов предприятия. Используя это тепло и следя за тем, чтобы оно не тратилось впустую, производство CO2 и затраты на топливо можно сократить вдвое, а также сэкономить до 35 процентов от общих энергетических затрат.

генераторная установка hsk78g

Совместное производство электрической и тепловой энергии на обедненном газе

Серия газовых генераторов HSK78G

  • Электрический КПД до 43,5 %
  • Тепловой КПД до 45,4 %

Новая серия HSK78 предлагает полный набор функций газовых генераторов и передовую технологию использования газа для обеспечения основной и пиковой мощности. Разработанная для долговечности в экстремальных погодных условиях, эта серия предлагает самый длинный в отрасли цикл до капитального ремонта, составляющий 80,000 часов.

Смотреть подробные сведения о продукте
газовый генератор серии qsk60g

Совместное производство электрической и тепловой энергии на обедненном газе

Газовые генераторы серии QSK60G

  • Электрический КПД до 43,8 %
  • Тепловой КПД до 46,5 %

QSK60G — это серия энергоэффективных газовых генераторов, предлагающая полный пакет возможностей и инновационные газовые технологии для основных, пиковых и резервных приложений при совместном производстве электрической и тепловой энергии.

Смотреть подробные сведения о продукте

Преимущества Cummins

Чтобы найти лучшие решения для совместного производства электрической и тепловой энергии, сотрудничайте с Cummins


Мы не просто поставщик — мы ваш партнер, и гордимся этим. От разработки проекта до обслуживания и поддержки, мы всегда рядом. Наш опыт в области совместного производства электрической и тепловой энергии и комплексных решений гарантирует, что мы можем поддержать вас с самого начала при внедрении подобных решений на наших объектах.

Свяжитесь с нашей командой, чтобы мы могли узнать больше о вашем проекте и обсудить цены и варианты.


Связаться с нами

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!