C25G Gas Generator Series

Серия газовых генераторов C25G

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Соответствие общемировым стандартам
Тип топлива Обедненный газ

The new C25G is a high-efficiency gas generator series offering a total package of gas generator capabilities and innovative gas technology for prime and peaking power applications.

Области применения

Первичные источники питания Совместное производство электрической и тепловой энергии

Общие сведения:

The C25G is engineered to deliver superior fuel efficiency and provide you with reduced maintenance costs per kWh, together with an outstanding worldwide responsive support network to maximize your value and economy.

 

 

 

C25G generator features 1

 

C25G generator features 2

 

Целевые отрасли

 

Коммерческие и специализированные коммунальное хозяйство Для промышленной техники
Airports Свалки Горнодобывающая промышленность
Universities Установки по очистке сточных вод Производство
Тюрьмы Усиление энергосистем Нефтегазовая промышленность
Торговые центры Установки анаэробного дигерирования Теплицы
  Независимые производители энергии Сельское хозяйство

 

Wherever you are, whatever your job, Cummins expertise is Always On

Cummins offers customers unrivaled peace of mind when it comes to servicing and maintaining the C25G. Вы получаете лучшие в своем классе услуги послепродажного обслуживания, оказываемые посредством местного представительства нашей компании, поддержку которого осуществляет глобальная система специалистов по техническому обслуживанию, инженеров и центров распределения запасных частей, действущая более чем в 190 странах.  

Cummins Infographic Map

 

  Модель генераторной установки C500N5C C580N6C
  Частота, Гц 50 60
Трубопроводный природный газ Электрический коэффициент полезного действия ISO, % 41,6 40,6
  Тепловой коэффициент полезного действия ISO, % 50,4 51,2
  ISO Fuel Consumption kW 1203 1429
  Usable Heat kW 606 731
  Минимальное метановое число 75 72
Низкая теплотворная способность Электрический коэффициент полезного действия ISO, % 39,5 38,60
  Energy Content 14 - 28.8 MJ/Nm3 400 - 830 BTU/scf
  Размеры (м)
(Длина х Ширина х Высота)
4,9 x 1,8 x 2,2 4,9 x 1,8 x 2,2
  Увеличение температуры (град. Цельсия) 80 - 105 80 - 105
  Выбросы оксидов азота
(мг/Нмᶟ)
250 - 500 0.5 - 1.0
Модель генератора кВтэ Частота, Гц Тип топлива Сертификация
C500N5C 500 50 Lean-Burn Gas, Gas Соответствие общемировым стандартам
C580N6C 580 60 Lean-Burn Gas, Gas Соответствие общемировым стандартам

POWER 

  • Excellent Power Density – 500kW (50Hz) & 580kW (60Hz) from a 25L engine
  • High Electrical Efficiency – Up to 41.6% (50Hz) and 40.6% (60Hz) on pipeline natural gas down to 71 MN (50Hz) and 68 MN (60Hz), meeting ISO standards

FUEL FLEXIBILITY

  • – Pipeline natural gas down to 60 MN, biogas fuels down to 18MJ/Nm3 (485BTU/scf) at full power, as low as 14MJ/Nm3 (375BTU/scf) with 70% derate; contaminant capability on aggressive fuels

ENVIRONMENTAL CAPABILITY

  • Ambient Temperatures – Achieves 500kW (50Hz) in ambient temperatures of 41°C and 580kW (60Hz) full power available up to 34°C. Reliable power up to 52°C with derate for both 50Hz and 60Hz models.
  • Altitude Capability – 50Hz models achieve full power up to 1600 meters, maximum 2000 meters with minor derate. 60Hz models achieve full power up to 1300 meters, to a maximum of 2000 meters with minor derate

EMISSIONS

  • Low NOx Emissions– As low as 250 mg/Nm3  (0.5g/hp-hr) without aftertreatment, compliant with EU Medium Combustion Plant Directive (MCP) and US EPA NSPS Stationary compliant capable.
  • Grid Code Compliance - Meets CE, UL, CSA, ENTSO-e Grid Codes (e.g. RfG, VDE, G99) and EAC (Russian Customs Union) requirements & certifications


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите click here.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!